RH3845MK
量产具有可调工作频率的辐射硬化高压同步电流模式降压控制器
- 产品模型
- 6
概述
- 循通过LTC认证的MIL-PRF-38535 V级流程的要求
- 高压运行:最高60V
- 对于高于30V的应用,建议审核“辐射报告”部分提供的单粒子报告。
- 输出电压高达36V
- 可同步至最高600kHz
- 可调恒定频率:100kHz至500kHz
- 关断电流:100μA
- 可以驱动大功率MOSFET
- 短路保护和软启动
- 辐射性能
- 根据TM1019.8、MIL-STD-883,符合总电离辐射剂量(TID)抗扰度要求:
- 200kRad (Si),符合条件A要求(50Rads(Si)/s)
- 100kRad (Si),符合条件D要求(10mRads(Si)/s)
- ELDRS通过100kRad(Si)标准
- 位移损伤缺陷(DDD)高达1E12中子/cm2
- 温度100°C时,单粒子瞬态(SET)、单粒子翻转(SEU)和单粒子锁定(SEL)测试的线性能量传递(LET)高达117.6 MeV.cm2/mg
辐射性能
RH3845是一款高压同步电流模式控制器,适用于中高功率、高效率电源。它提供7.5V至60V宽输入范围。通过外部VCC电源,输入电压可降至4V并在启动后持续工作。板载稳压器通过直接从VIN提供IC电源,以简化偏置要求。
其他特性包括可同步至噪声敏感型应用的外部时钟的可调固定工作频率、可以驱动大型N通道MOSFET的栅极驱动器、精密欠压锁定、低关断电流、短路保护、可编程软启动和过温保护。
请注意,LT3845中可用的突发工作模式(Burst Mode®)在RH3845版本中不可用。
RH3845MW-1在不允许反向电感电流的跳脉冲模式下工作。通过跳过周期,可在轻载下实现调节。在跳脉冲模式下工作可以产生较高的轻载效率,但输出电压纹波也较高。
RH3845MW-2在允许反向电感电流的强制连续模式下工作。这种工作模式在所有负载范围内保持恒定频率,使其适合噪声敏感应用。然而,强制连续模式在轻载下的效率较低。
第三方供应商供货情况我们与第三方供应商合作,第三方会对内部带有RH Dice的封装产品进行组装和测试。
| 产品型号 | 描述 |
| MSK5055RH | 高压开关控制器(仅针对RH3845A IC) |
| MSK5063RH | 10A、60V DC/DC降压稳压器模块(外部电感器) |
应用
- 中间母线电源
- 航空电子和控制系统
- 分布式功率转换器
参考资料
数据手册 3
控制图纸 1
辐射报告 4
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| RH3845MKDICE | DIE | ||
| RH3845MW-1 | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RH3845MW-1-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RH3845MW-2 | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RH3845MW-2-EMX | 16-Lead Flatpak Glass Sealed (Hermetic) | ||
| RHK3845MKDICE | DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 30, 2022 - 22_0196 Test Site Transfer of RH, SMD, Class-S, Special Flow, MIL-STD-883 Products from Analog Devices Milpitas to ADGT |
||
| RH3845MKDICE | 量产 | |
| RH3845MW-1 | 量产 | |
| RH3845MW-2 | 量产 | |
|
10月 5, 2020 - 20_0294 Golden Altos as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened/ Military Products in TO39 and dies sales. |
||
| RH3845MKDICE | 量产 | |
|
9月 17, 2020 - 20_0296 ADI Philippines as an Alternate Assembly Plant for Radiation Hardened Products in Cerpak and Die Sales. |
||
| RH3845MKDICE | 量产 | |
|
6月 8, 2020 - 20_0150 RHK3845MK and RH3845MK DICE Datasheet Electrical Specification Change |
||
| RH3845MKDICE | 量产 | |
| RH3845MW-1 | 量产 | |
| RH3845MW-2 | 量产 | |
|
10月 19, 2023 - 23_0194 RH3845MW-1 / RH3845MW-2 on 16L Cerpack Aluminum Bonding Wire Change |
||
| RH3845MW-1 | 量产 | |
| RH3845MW-2 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 RH3845MK的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论