MAX5098A
过期双通道、2.2MHz、汽车buck或boost转换器,具有80V抛负载保护
高开关频率、双通道调节器,工作在AM波段以外的频率,提供高达80V的抛负载保护
产品详情
- 4.5V至5.5V或5.2V至19V输入电压范围(高达80V抛负载保护)
- 双输出DC-DC转换器集成功率MOSFET
- 每路输出可配置为buck或boost模式
- 可调输出:0.8V至0.85VIN (buck模式)及VIN至28V (boost模式)
- Buck模式下IOUT1及IOUT2分别为2A和1A
- 开关频率范围200kHz至2.2MHz
- 同步输入(SYNC)
- 时钟输出(CKO)用于四相主从工作方式
- 独立的转换器使能输入及电源就绪输出
- 低待机(ON/OFF)电流IQ (7µA)
- 内部数字软启动及软关断
- 输出短路保护及最大占空比限制
- 输出过压保护,带自动重启功能
- 热关断
- 散热良好的32引脚TQFN封装,+70°C时功耗为2.7W
MAX5098A是双路输出、高开关频率DC-DC转换器,集成高边或低边n沟道开关。每路输出可配置为buck转换器或boost转换器。配置为buck转换器时,转换器1和转换器2输出电流分别为2A和1A。MAX5098A也集成了抛负载保护电路,可承受汽车应用中高达80V的瞬态电压。抛负载保护电路采用内部电荷泵驱动外部n沟道MOSFET栅极。当出现过压或抛负载时,串联保护MOSFET可吸收高压瞬变以防止损坏低压器件。
DC-DC转换器的工作电压范围较宽:4.5V至19V。MAX5098A工作在180°错相模式,开关频率可调,该特性使设计者能够在尺寸、效率和成本之间寻求平衡的同时,大大减少外部元件数量。高开关频率(高达2.2MHz)还允许器件工作在AM频带以外,非常适合汽车应用。
器件采用电压模式控制实现稳定工作和外部补偿,因而可以对环路增益进行调节,从而优化器件选择和瞬态响应。器件可与SYNC输入端的外部时钟同步。同时,时钟输出(CKO)允许两款器件采用主-从连接方式,采用四相同步开关频率。其它特性包括内部数字软启动、每个DC-DC稳压器独立使能(EN1及EN2)、开漏电源就绪输出(PGOOD1及PGOOD2)及关断输入(ON/OFF)。
MAX5098A的其它特性包括过压保护、短路(打嗝电流限制)及热保护。MAX5098A提供散热良好、带裸焊盘的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 工业
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5098A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论