MAX16904

量产

2.1MHz、高压、600mA迷你型buck转换器

600mA汽车应用buck转换器,集成高边和低边FET,仅消耗25µA静态电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.5V至+28V较宽的输入电压范围
  • 可承受+42V输入电压瞬变
  • 600mA最小输出电流,带过流保护
  • 固定输出电压(+3.3V和+5V)
  • 2.1MHz开关频率,三种工作模式
    • 25µA超低静态电流的跳脉冲模式
    • 强制固定频率模式
    • 外部时钟同步模式
  • 可选择扩频调制模式
  • 电源就绪输出
  • 使能引脚可接受+3.3V至+42V逻辑电平
  • 热关断保护
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 10引脚TDFN-EP或16引脚TSSOP-EP封装
  • 通过AEC-Q100认证
MAX16904
2.1MHz、高压、600mA迷你型buck转换器
MAX16904:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX16904EVKIT

MAX16904评估板

特性和优点

  • 高达+42V的输入电源范围
  • 提供高达600mA的输出电流
  • +5V输出
  • 2.1MHz开关频率
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16904评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX16904 2.1MHz高压、微型buck转换器,器件采用16引脚TSSOP封装。所有器件标称工作在汽车级温度范围,评估板带有多个测试点。
评估板PCB在出厂时安装了MAX16904RAUE50/V,输出电压固定为+5V。只需稍许更改元件,即可安装固定+3.3V输出的器件,可联系工厂申请引脚兼容的MAX16904SAUE50/V+、MAX16904SAUE33/V+以及MAX16904RAUE33/V+免费样品进行评估。

应用

  • 汽车
  • 高压输入DC-DC转换器
  • 工业
  • 军品

MAX16904EVKIT
MAX16904评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16904的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览