ADF4252

量产

双路小数 N/
整数 N 频率合成器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.0 GHz 小数 N/1.2 GHz 整数 N
  • 2.7 V 至 3.3 V 电源
  • 单独的 VP 允许将调谐电压扩展至 5 V
  • 可编程双模数预分频器
    • RF:4/5, 8/9
    • IF:8/9, 16/17, 32/33, 64/65
  • 可编程电荷泵电流
  • 3 线串行接口
  • 数字锁定检测
  • 关断模式
  • 可编程模数小数 N 频率合成器
  • 折衷噪声与杂散性能
ADF4252
双路小数 N/
整数 N 频率合成器
ADF4252 Functional Block Diagram ADF4252 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

ADF4252 Evaluation Board Software

 


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF混频器 2
ADL5801 推荐用于新设计 高IP3、10 MHz 至6 GHz 有源混频器
ADL5802 推荐用于新设计 双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器
调制器和解调器 2
ADL5375 量产 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器
ADL5380 推荐用于新设计 400 MHz 至6000 MHz 正交解调器
分频器与倍频器 1
ADF5001 量产 4GHz 至18GHz _4分频预分频器
开关稳压器和控制器 1
ADP1613 量产 650 kHz /1.3 MHz升压PWM DC-DC开关转换器,电流限值为2.0 A
线性稳压器 3
ADP150 量产 超低噪声、150 mA CMOS线性调节器
ADP151 量产 超低噪声 200 mA CMOS 线性稳压器
ADP3334 不推荐用于新设计 高精度、低IQ、500 MA ANYCAP®可调低压差稳压器
运算放大器 1
OP184 量产 单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

EVAL-ADF4252
ADF4252 评估板
ADF4252 Evaluation Boards ADF4252 Evaluation Boards - Top View ADF4252 Evaluation Boards - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADF4252的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览