添加到信号链设计器

ADL5802:  双通道、高IP3、100 MHz ~ 6 GHz有源混频器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADL5802集成高线性度双平衡有源混频器内核和本振(LO)缓冲放大器,可提供100 MHz ~ 6 GHz的宽动态范围频率转换。专有的线性化架构使混频器能在高输入电平下提供增强的IP3性能。偏置调整特性可通过单一控制引脚实现输入线性度、单边带噪声系数,以及直流电流的最优化。在手机应用中,带内阻塞信号可能会导致动态性能下降,ADL5802的高输入线性度使其能够满足这一应用的苛刻要求。平衡的有源混频器可提供出色的本振至射频与本振至中频泄漏,其典型值优于-40 dBm。IF的输出内部连接至200Ω的源阻抗,当负载为200Ω时,电压转换增益为7.5 dB(典型值)。

ADL5802采用硅锗高性能IC工艺制造。这款器件采用紧凑型4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C~+85°C。还可提供评估版。

应用

  • 手机基站接收机
  • 主接收机与分集接收机设计
  • 无线链路下变频器
  • Data Sheet, Rev PrA, 10/2008

    特点和优势

    • 双通道上/下变频器
    • 功率转换增益:1.5 dB
    • 宽带RF、LO与IF端口
    • 单边带噪声系数:11 dB
    • +10 dBm阻断单边带噪声系数:20 dB
    • 输入IP3:27 dBm
    • 输入P1dB:12 dBm
    • 本振驱动:0 dBm(典型值)
    • RF输出端的本振泄漏:-40 dBm
    • 低工作电流:5 V @ 200 mA
    • 可调偏置,适合低功耗工作
    • 4 mm × 4 mm,24引脚裸露焊盘LFCSP封装

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADL5802: Dual Channel, High IP3, 100MHz to 6GHz Active Mixer Sheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 542 kB) 产品数据手册 PDF
    ADI推出4 GHz PLL频率合成器提供领先相位噪声性能 (31 十月 2012) 新闻发布 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADIsimRF
    ADI公司的ADIsimRF设计工具可以计算RF信号链内的大部分重要参数,包括级联增益、噪声系数、IP3、P1dB和总功耗。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADIsimPLL™
    ADIsimPLL 可以对ADI公司的最新高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    推荐配套产品

    建议配套产品


    推荐ADL5802使用的PLL

    • 针对集成VCO的高性能设计,推荐使用ADF4350
    • 针对集成VCO的低成本、低功耗、小尺寸设计,推荐使用ADF4360-X系列固定频率PLL。
    • 针对更高性能、更高频率和更快的锁定时间,推荐使用分立整数N分频ADF4106分立小数N分频ADF4156
    推荐ADL5802使用的RF/IF差分放大器
    • 如需利用外部电阻实现可调增益,推荐使用AD8351
    • 如需超低失真和利用外部电阻实现可调增益,推荐使用AD8352
    • 针对差分输入/输出数字增益放大器,建议使用AD8370AD8375
    • 针对超低失真和引脚绑定增益调整,建议使用ADL5561

    推荐电源解决方案

    • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

    这些建议有帮助吗?

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADL5802 型号选项
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADL5802评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADL5802-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭