ADI 新款14位高速 ADC 挑战更高性能需求
可有效用于通信、仪器仪表、测试和测量应用
ADI公司高速数据转换器和中频分集接收机提高3G和4G蜂窝基站的接收机灵敏度和动态范围
ADI推出低功耗12位1.8 V ADC在500 MSPS时功耗仅660 MW
ADI 领先医疗电子解决方案亮相CMET 2011
--ADI优秀解决方案助力医疗电子行业快速发展
ADI公司针对诊断级ECG应用推出集成模拟前端子系统
--ADI公司首款高精度ECG AFE包括起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,适合电池和线路供电的ECG应用
8位高速模数转换器可实现同类最佳功耗和噪声性能
--ADI公司的AD9284是业界首款双通道、8位、250 MSPS ADC;AD9286是业界功耗最低的8位500 MSPS ADC。
ADI 将携业界领先产品技术亮相IIC-CHINA 2011
----高性能数据转换和信号处理解决方案为众多应用领域提供持续创新原动力
ADI公司通过低功耗接收器IC推动超声系统设计
--八通道超声接收器集成ADI公司全球领先的数据转换技术,提供最高的输出端折合信噪比;新款器件可提供品质优异的超声信号,同时最多能将电路板空间缩减40%。
ADI斩获四项2010年度EDN China创新奖展现在模拟信号和数字信号处理领域的突出成就
ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器
--ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源
ADI公司推出业界首款完全差分衰减精密放大器
--AD8475精密放大器可驱动18位、4MSPS ADC,具有可选增益、高精度和低功耗等特性。
ADI公司的JESD204A数据转换器可减少高速数据和通信应用的功耗及电路板空间
--ADI公司的JESD204数据转换器产品阵容进一步扩大,14位模数转换器能够提高无线基础设施和数据采集系统的信号保真度并简化电路板布局
ADI公司16位双通道ADC的功耗仅为竞争产品的一半,噪声性能业界领先
--ADI公司的模数转换器AD9650可降低高性能医疗成像和工业数据采集系统的能耗,并简化电路板布局
ADI公司引领全球数据转换市场
--据Databeans 2010年6月的数据转换器市场报告,第一大转换器供应商ADI公司的市场份额高达46%,超过其后8个竞争对手的市场份额之和。
ADI公司推出业界首款内置动态功率控制的数据转换器
--多通道、16位数模转换器提高工业应用过程控制I/O系统的生产力、能效和可靠性
ADI面向中国市场倾情打造简化下一代电力线监控系统设计的模数转换器--ADI新型多通道AD7606 ADC凭借高性能及高采样率的模拟信号处理技术占据市场领先份额,并驱动下一代能源基础设施的发展
5 GHz差分放大器驱动千兆采样ADC,静态电流仅60 mA --ADI公司的ADA4960-1差分放大器是业界首款可驱动8位线性度、1 GHz数据转换器信号的放大器。
ADI 公司16位精密转换器增强远程工业应用的连接能力和系统效率
--用于智能变送器的新型4-20 mA 16位数模转换器集成精密转换器和电源管理电路,可简化设计并提升可用功率。
模数转换器简化用于变电站控制的电力线监控系统设计
ADI的新型多通道、同步采样ADC可实现每通道高达200 kSPS 的采样率,采用5V电源供电。
ADI新推18款低功耗ADC,重拳出击通信、工业、便携产品及仪器仪表市场
ADI公司新型的引脚兼容、低功耗、双通道ADC提高了通道密度,并降低了功耗,可提供多个速度等级。
八通道超声接收器现可实现高质量连续波多普勒处理
ADI 公司的新型八通道超声接收器可减小中端和高端手推式超声系统的系统尺寸、复杂性和功耗。