ADM1186:  四通道电源时序控制器与电压监控器,具有可编程定时功能

ADM1186-1与ADM1186-2是集成的四通道电压监控器与电源时序控制器。采用2.7 V~5.5 V单电源供电。4个高精密比较器监控4个电压轨,这4个比较器共用一个0.6 V基准电压源,最坏情况精度为0.8%。连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可用于为监控电源轨设置欠压跳变点。ADM1186-1与ADM1186-2具有4个开漏使能输出(OUT),用于启动电源。利用 ...More

ADM1186:  四通道电源时序控制器与电压监控器,具有可编程定时功能

Product Description

ADM1186-1与ADM1186-2是集成的四通道电压监控器与电源时序控制器。采用2.7 V~5.5 V单电源供电。4个高精密比较器监控4个电压轨,这4个比较器共用一个0.6 V基准电压源,最坏情况精度为0.8%。连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可用于为监控电源轨设置欠压跳变点。ADM1186-1与ADM1186-2具有4个开漏使能输出(OUT),用于启动电源。利用开漏电源良好输出(PWRGD)可以在VIN输入超出欠压阈值时进行指示。状态机监控ADM1186-1的UP引脚与DOWN引脚(或者监控ADM1186-2的UP/DOWN引脚)的状态,以控制电源时序方向。在等待启动(Wait Start)状态下,UP或UP/DOWN引脚上升沿的变化触发上电时序。在‘Power Up Done’状态下,DOWN或UP/DOWN引脚下降沿的变化触发断电时序。在上电时序期间,状态机依次启动每个电源。电源输出电压被监控,以确定在用户定义的持续时间(称作消隐时间)内输出电压上升是否超过欠压阈值电平。如果电源超过欠压阈值,那么序列中的下一个使能输出被开启。除了消隐时间,用户还可以定义每个使能输出启动之间的时序时间延迟。当所有四个使能输出全部启动,而且4个VINx引脚都在欠压跳变点以上时,上电时序完成。ADM1186-1的开漏引脚(SEQ_DONE)为高电平时说明上电时序已完成。SEQ_DONE引脚允许对多个级联的ADM1186-1器件进行上电与断电序列控制 。在断电序列期间,使能输出按照相反的次序关闭。连续电源之间的序列时间延迟与上电序列期间一样,而且在断电序列期间不使用消隐时间。在断电序列结束时,SEQ_DONE引脚被置于低电平。在排序和上电期间,状态机连续监控各种故障条件。故障包括任意输入端的欠压条件或意外控制输入。任意故障都将使状态机进入故障管理程序。这将立即关断所有的启动输出,确保器件做好新的上电序列准备。ADM1186-1具有双向开漏引脚(FAULT),有助于使用多个器件时的故障处理。当ADM1186-1遇到故障时会使FAULT引脚置于低电平, 从而引起其他与之相连的ADM1186-1器件进入各自的故障管理状态。ADM1186-1采用20引脚QSOP封装,ADM1186-2采用16引脚QSOP封装。

特点

  • 通过0.8%的高精度比较器监控4个电源
  • 数字内核支持上电与断电排序,多个器件可以并用(ADM1186-1)
  • 可以对4个输入进行编程,从而利用电阻分压器监控不同的电压电平
  • VCC引脚采用2.7 V~5.5 V单电源电压
  • 电源排序延迟与超时延迟,精度5%
  • 4个开漏使能输出
  • 开漏使能输出
  • 开漏时序完成与双向开漏Fault引脚(ADM1186-1)

技术指标

# Supplies Monitored 4:Cascadeable
# Output Drivers 4
Programming Method Analog
Package 16 ld QSOP,20-ld QSOP
Volt Monitoring Accuracy 0.8%
FET Drive/Enable Output Enable

浏览其他的产品

ADM1184 - 0.8%精度、四通道电压监控器

订阅新产品资料
Part# # Supplies Monitored Volt Monitoring Accuracy # Output Drivers FET Drive/Enable Output Sequencing Package Price* (1000-4999)
ADM1085 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 $0.34
ADM1086 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 $0.34
ADM1087 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 $0.34
ADM1088 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 -
ADM1184 4:Cascadeable 0.8% 4 Enable Up 10-Lead MSOP $2.42
ADM1185 4:Cascadeable 0.8% 4 Enable Up 10-Lead MSOP $1.21
ADM1186 4:Cascadeable 0.8% 4 - Up & Down 16 ld QSOP, 20-ld QSOP $3.02
ADM6819 2:Cascadeable 2.6% 1 FET Drive Up 6-ld SOT-23 $1.21
ADM6820 2:Cascadeable 2.6% 1 FET Drive Up 6-ld SOT-23 $1.21

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

价格、封装以及购买

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

浏览代理商名单