Analog Devices最初的产品系列ADSP-BF531、ADSP-BF532和ADSP-BF533,具有Blackfin处理器的架构特性,并易于使用。这三种处理器的管脚完全兼容,它们的区别仅在于性能和片上存储器的不同,因此,可以根据最终应用的需要,提供高性能或低性能,并减小风险。所有这三种处理器的功耗都很低,性能选择范围灵活,可以从低成本到极高性能产品之间进行选择。
ADSP-BF533是Blackfin处理器系列中性能最高的一款。它将高达756MHz/1,512MMACs的CPU性能、1.2Mbits的高速L1 SRAM与一组专为消费类多媒体应用而优化的外设集成在了一起。其集成的并行外设接口(可支持ITU-R 656视频格式化)以及支持I2S格式的高速串行端口极大地简化了诸如宽带家庭网关、安全和监控系统以及具有视频功能的汽车安全系统等多媒体设备的设计。
高集成度- 148Kbytes的片上L1存储器可被配置为 --
- 80Kbytes的L1指令存储器SRAM/高速缓冲存储器
- 64Kbytes的L1数据存储器SRAM/高速缓冲存储器
- 4Kbytes的L1中间结果寄存器SRAM
- 支持ITU-R 656视频数据格式的并行外设接口
- 支持8个立体声I2S通道的两个双通道、全双工同步串行端口
- 支持一维和二维数据传输的12个DMA通道
- 存储器控制器提供与多组外部SDRAM、SRAM、闪存或ROM组的无缝连接
- 支持PWM、脉宽和事件计数模式的3个定时器/计数器
- 可支持IrDA® 的UART
- SPI兼容端口
- 事件处理器
- 实时时钟
- 看门狗定时器
- 能够进行1x -63x倍频的PLL
- 160焊球(12mm×12mm)小型BGA、169焊球(19mm×19mm)无铅宽间距PBGA封装
- 工业和商用温度范围
Close