添加到信号链设计器

OP2177:  精密、低噪声、低输入偏置电流双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
ADA4077-2双通道版本,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

OPx177系列由极高精度的单通道、双通道和四通道放大器组成,具有极低失调电压和漂移、低输入偏置电流、低噪声及低功耗等特性。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。电源电压为30 V时,每个放大器的电源电流小于500 μA。其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出电源电压若干伏特,并保证无反相。

与以前的极低失调电压、高压放大器不同,OP1177(单通道)和OP2177(双通道)放大器提供小型8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。OP4177(四通道)放大器提供TSSOP和14引脚窄体SOIC两种封装。此外,采用MSOP和TSSOP封装的额定性能与采用SOIC封装的性能相同。MSOP和TSSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

在所有采用表面贴装封装的高精度放大器中,OPx177系列具有最宽的额定温度范围。所有型号产品的额定工作温度范围均为−40°C至+125°C,适合要求最严苛的工作环境。

这些放大器的应用包括精密二极管功率测量、电压和电流电平设置以及光学和无线传输系统中的电平检测。其它应用包括线路供电的便携式仪器仪表及控制元件:热电偶、RTD、应变电桥和其它传感器信号调理,以及精密滤波器。

应用
- 无线基站控制电路
- 光纤网络控制电路
- 仪器仪表
- 传感器和控制元件
  热电偶
  电阻式温度检测器(RTD)
  应变电桥
  分流测量
- 精密滤波器

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 低失调电压:60 μV(最大值)
  • 极低失调电压:0.7 μV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:2 nA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和AVO:> 120 dB(最小值)
  • 低电源电流:每个放大器400 μA
  • 双电源供电:±2.5 V至±15 V
  • 单位增益稳定
  • 无反相
  • 内部保护电路支持输入高于电源电压

OP2177引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP1177/OP2177/OP4177:精密,低噪声,低输入,偏置电流运算放大器数据手册 (Rev F, 05/2009) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
OP1177/OP2177/OP4177: Precision Low Noise, Low InputBias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 11/2009) (pdf, 487 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-579: Versatile Programmable Amplifiers Using Digital Potentiometers with Nonvolatile Memory  (pdf, 90 kB) 应用笔记 PDF
CN-0063  (pdf, 303 kB)
采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的 16位全隔离电压输出模块
Circuit Note PDF
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月)
《模拟对话》杂志 HTML
了解ADI公司在数据采集领域40余年的领先经验如何帮助用户进行仪器仪表设计 概况 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
OP2177 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP2177 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP2177AR 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
OP2177AR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
OP2177ARM-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
OP2177ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.70 $ 1.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP2177ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP2177ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP2177ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.70 $ 1.53 Y  材料信息 通知我 订购 样片
OP2177ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.53 Y  材料信息 通知我 订购
OP2177ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.53 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭