添加到信号链设计器

ADP5034:  内置两个300 MA LDO的双通道、3 MHZ、1200MA降压调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP5034在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP (QFN)封装中集成了两个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。

降压调节器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至最小。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制PWM模式工作。当MODE引脚设置为低电平时,如果负载在标称值左右,则降压调节器以PWM模式工作;当负载电流降至预定义阈值以下时,稳压器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。

为降低输入电容要求,两个降压器以错相工作。ADP5034 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池续航时间。在频率高达10 kHz时,ADP5034 LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。

ADP5034中的调节器通过专用使能引脚激活。可调版本的默认输出电压可以在外部设置,固定电压版本的默认输出电压则可在工厂编程设置;预设值范围广泛。

应用
• 适用于处理器、ASIC、FPGA和RF芯片组的电源
• 便携式仪器仪表和医疗设备
• 空间受限器件

特点和优势

  • 主要输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 两个1,200 mA降压调节器和两个300 mA LDO
  • 24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 调节器精度:±1.8%
  • 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
  • 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
  • BUCK1/BUCK2:输出电压范围0.8 V至3.8 V
  • LDO1/LDO2:输出电压范围0.8 V至5.2 V
  • LDO1/LDO2:低输入电源电压范围1.7 V至5.5 V
  • LDO1/LDO2:高PSRR、低输出噪声

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5034:内置两个300 mA LDO的双通道、3 MHz、1200 mA降压调节器 (Rev B, 07/2012) (pdf, 891 kB) 产品数据手册 PDF
ADP5034: Dual 3 MHz, 1200 mA Buck Regulators with Two 300 mA LDOs Data Sheet (Rev D, 01/2013) (pdf, 891 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-439: Evaluation Board for the ADP5034 TSSOP Micro Power Management Unit (PMU)  (pdf, 398 kB) 用户指导 PDF
• UG-271:ADP5023/ADP5024/ADP5034/ADP5037微型电源管理单元(PMU)评估板 (pdf, 442 kB)  (pdf, 442 kB) 用户指导 PDF
ADI推出高集成度电源管理IC ADP5034调节器/LDO (29 七月 2011) 新闻发布 HTML
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs  (pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
解决方案通报 PDF
Integrated Power Solutions for Altera Cyclone FPGAs  (pdf, 1716 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP5034 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5034ACPZ-1-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5034ACPZ-2-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5034ACPZ-3-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5034ACPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADP5034ACPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5034AREZ 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Tube, 50 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP5034AREZ-1 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Tube, 50 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
ADP5034AREZ-1-R7 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 1000 - $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
ADP5034AREZ-R7 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 1000 - $ 1.99 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP5034评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5034-1-EVALZ 产品状态: 量产 LFCSP Evaluation Board $ 100.00 -
ADP5034RE-EVALZ 产品状态: 量产 TSSOP Evaluation Board $ 100.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭