添加到信号链设计器

ADP2442:  集成外部时钟同步功能的36 V、1 A同步降压DC-DC稳压器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2442是恒定频率、采用电流模式控制的同步降压dc-dc稳压器,可驱动最高1 A的负载,并具有出色的线路和负载调节特性。它可在宽输入电压范围内(4.5 V至36 V)工作,是调整多种类型输入源功率的理想选择。另外,它还具有非常低的最短导通时间(50 ns),因此适合那些需要非常高降压比的应用。

输出电压可在0.6 V至0.9 × VIN之间调节。该器件同时针对高端和低端设备集成低电阻N沟道MOSFET,可实现高效率。

开关频率可用外部电阻在300 kHz至1 MHz范围内调节。另外,ADP2442还有一个精确的电源良好(PGOOD)开漏输出信号。

它提供灵活的外部时钟同步功能。开关频率可同步至施加于SYNC/MODE引脚上的外部时钟。ADP2442还可配置为工作在强制固定频率模式,以便降低EMI;或工作在节能模式,以便降低轻载时的开关损耗。

ADP2442使用打嗝模式保护IC不受短路或输出端过流情况影响。内部软启动可限制多种负载电容启动时的浪涌电流。其它重要特性包括输入欠压闭锁(UVLO)、热关断(TSD)和精密使能(EN),亦可用于逻辑电平关断输入。

ADP2442采用3 mm × 3 mm、12引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。

应用

  • 终端负载应用
  • 分布式电源系统
  • 工业控制电源
  • 标准供电轨转换至24 V/12 V/5 V/3.3 V

ADP2442功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2442 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2442-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭