添加到信号链设计器

ADP2380:  20 V、4 A同步降压稳压器,集成低端驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP2380是一款电流模式控制、同步、降压DC/DC稳压器,集成一个44 mΩ高端功率MOSFET和一个低端驱动器,可提供高效率解决方案。ADP2380采用4.5 V至20 V输入电压工作,可提供4 A的输出电流。输出电压可在0.6 V至输入电压的90%范围内调整。ADP2380的开关频率可以在250 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或者固定于290 kHz或540 kHz。同步功能允许开关频率与外部时钟同步,以便将系统噪声降至最低。

外部补偿和可调软启动提供设计灵活性。电源良好输出提供简单可靠的电源时序。其它特性包括可编程欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。

ADP2380在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用16引脚TSSOP_EP封装。

应用
  • 通信基础设施
  • 网络和服务器
  • 工业和仪器仪表
  • 医疗保健
  • 中间供电轨转换
  • DC/DC负载点应用

ADP2380 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2380 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2380AREZ 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 16 工业 Tube, 96 - - Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2380AREZ-R7 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.38 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2380/ADP2381 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2380-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP2381-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board - -
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭