添加到信号链设计器

ADP2118:  3A、1.2MHz/600kHz高效率同步降压型DC/DC稳压器

产品详情

ADP2118是一款低静态电流、同步、降压型DC-DC稳压器,采用紧凑的4mm × 4mm的LFCSP_WQ封装。它使用电流模式,固定频率脉宽调制(PWM)机制,具备出色的稳定性和瞬态响应。在轻负载时,ADP2118可配置工作在脉冲频率调制(PFM)模式,以减少开关频率,节省功耗。

ADP2118支持2.3 V至5.5 V输入电压,ADP2118ACPZ - R7的输出电压可调,范围为0.6 V至输入电压(VIN),ADP2118ACPZ-x.x-R7具有多种预置输出电压选项,包括3.3 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V和1.0 V。ADP2118只需极少的外部元件,并提供集成电源开关、同步整流器和内部补偿电路的高效率解决方案。这款IC在禁用时从输入源汲取的电流不到3微安。其它主要功能包括欠压锁定(UVLO)、集成软启动以限制启动时的浪涌电流、过压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和热关断(TSD)等。


应用
--DSP/FPGA/ASIC内核供电
--电信/网络设备
--PDA和掌上电脑
--音视频消费电子设备

特点和优势

  • 3A持续输出电流
  • 75 mΩ和40 mΩ 集成式FET
  • ±1.5 %输出精度
  • 输入电压范围为:2.3 V至5.5 V
  • 输出电压范围为:0.6V至VIN
  • 600kHz或1.2MHz固定开关频率
  • 600kHz至1.4MHz之间可同步
  • 同步相移可选:0°或180°
  • PWM或PFM工作模式可选
  • 电流模式架构
  • 精密使能输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2118典型应用框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP2118:3 A 1.2 MHz/600 kHz高效率同步降压DC-DC调节器 数据手册 (Rev A, 10/2009) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
ADP2118: 3 A, 1.2 MHz/600 kHz High Efficiency Synchronous Step-Down DC-to-DC Regulator Data Sheet (Rev C, 11/2012) (pdf, 1240 kB) 产品数据手册 PDF
ADP2118: 3A同步 降压 DC-DC稳压器
ADP2118是一款高效同步降压型调节器,面向负载点应用。主要特性包括极紧凑的分辨率大小、易用性、设计灵活性和系统可靠性
Videos HTML
Understanding How Voltage Regulators Work 技术文章 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADIsimPower™ 稳压器设计工具
这款专家级设计工具只需一分钟左右的时间就能产生定制的DC/DC转换器设计。用户提供5个输入,并选择优化目标:效率、PCB空间、成本或器件数量。输出为完整的原理图、材料清单(BOM)、效率图和性能摘要。这款工具为每个设计提供一份PDF概述文档和一个空白PCB,以帮助用户快速完成原型制作,验证设计目标。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP2118 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2118ACPZ-1.0-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2118ACPZ-1.2-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2118ACPZ-1.5-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2118ACPZ-1.8-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2118ACPZ-2.5-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2118ACPZ-3.3-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP2118ACPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 通知我 订购
ADP2118ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.5mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP2118评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP2118-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭