添加到信号链设计器

ADP1870:  具有恒定导通时间和谷值电流模式的同步降压控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1870/ADP1871均为多功能电流模式同步降压控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、最佳稳定性和电流限制保护特性。此外,这些器件还采用谷值电流模式控制架构,能以低占空比时实现最佳性能。因此,ADP1870/ADP1871可以驱动所有N沟道功率级,以便调节低至0.6 V的输出电压。

ADP1871是ADP1870的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统功效(更多信息请参阅省电模式(PSM)版本(ADP1871)部分)。

ADP1870/ADP1871提供三种频率选项:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz,以及PSM选项,非常适合要求2.95 V至20 V单输入电源电压范围的各种应用。低压偏置通过5 V内部LDO提供。

此外,这些器件包含内部固定软启动功能,可限制启动期间来自输入电源的输入浪涌电流,以及软启动时对预充电输出提供反向电流保护。低端电流检测、电流增益方案、集成升压二极管以及PSM/强制脉冲宽度调制(PWM)选项,可减少外部元件数量并提高功效。

ADP1870/ADP1871在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用10引脚MSOP封装。

特点和优势

  • 输入电压范围:2.95 V至20 V
  • 片内偏置调节器
  • 输出电压:0.6 V(最小值)
  • 0.6 V、±1.0%精度基准电压
  • 支持所有N沟道MOSFET功率级
  • 可提供300 kHz、600 KHz和1.0 MHz三种选项
  • 无需电流检测电阻
  • 电阻可编程电流检测增益
  • 热过载保护
  • 短路保护
  • 精密使能输入
  • 集成自举二极管,支持高端驱动
  • 启动进入预充电负载
  • 10引脚小型MSOP封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1870/ADP1871:具有恒定导通时间和谷值电流模式的同步降压控制器 数据手册 (Rev B, 07/2012) (pdf, 0) 产品数据手册 PDF
ADP1870/ADP1871: Synchronous Buck Controller with Constant On-Time and Valley Current Mode Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 1861 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1075: 使用ADP1870/ADP1872的同步反相SEPIC使同相降压/升压应用实现高效率  (pdf, 0)
Discusses using the ADP1870/ADP1872 as an inverse single-ended primary inductor converter (SEPIC), also known as the Zeta converter, that can operate in either buck or boost mode, decreasing or increasing the input voltage to a desired regulated voltage, with minimal cost, component count, and power loss.
应用笔记 PDF
AN-1075: Synchronous Inverse SEPIC Using the ADP1870/ADP1872 Provides High Efficiency for Noninverting Buck/Boost Applications  (pdf, 167 kB)
Discusses using the ADP1870/ADP1872 as an inverse single-ended primary inductor converter (SEPIC), also known as the Zeta converter, that can operate in either buck or boost mode, decreasing or increasing the input voltage to a desired regulated voltage, with minimal cost, component count, and power loss.
应用笔记 PDF
ADI公司电源管理产品系列再添一款双路输出同步控制器 (04 一月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP1870 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1870ACPZ-0.3-R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.08 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP1870ACPZ-0.6-R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.08 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP1870ACPZ-1.0-R7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 1.08 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP1870ARMZ-0.3-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP1870ARMZ-0.6-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP1870ARMZ-1.0-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 1.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP1870 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1870-0.3-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP1870-0.6-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADP1870-1.0-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭