添加到信号链设计器

ADP1851:  宽输入范围同步降压DC-DC控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1851是一款宽输入范围的DC/DC同步降压控制器,能够采用常用的3.3 V至12 V(最高可达20 V)电压输入工作。该器件通常在电流模式下工作,采用谷值电流检测为数字负载提供最快的阶跃响应。该器件还可配置为电压模式控制器,为敏感负载提供低噪声和低串扰。

ADP1851非常适合需要多个输出电压的系统应用。该器件具有同步特性,可消除开关器件之间的拍频。它还提供精确的电源间跟踪能力,并且具有精密使能特性和电源良好指示功能,可实现简单而稳定的电源时序控制。

ADP1851提供高速高峰值电流栅极驱动能力,可实现高能效功率转换。该器件可配置为节电工作模式,以便跳过脉冲并降低开关损耗,提高轻负载和待机条件下的电源效率。

借助精确限流可在更严密的容差范围内进行设计并可降低整体转换器尺寸和成本。ADP1851能使用高精度基准电压源将输出下调至0.6V,基准电压源的容差为±1%,工作温度范围为−40°C至+125°C。

ADP1851的宽输入电压范围为设计师提供了极大的灵活性,使其适用于各种系统配置;环路补偿、软启动、频率设置、节能模式、限流、电流感应增益等均可通过外部元件进行编程设置。此外,外部RAMP电阻允许在电流和电压模式下选择最佳斜率和前馈电压VIN,以获得极佳的线路抑制性能。用于高端驱动器的线性稳压器和自举二极管均为内部元件。

保护特性包括:欠压闭锁、过压、过流/短路保护及过温保护。

应用
- 中间总线及需要电源时序和跟踪能力的POL系统,包括
- 电信基站和网络
- 工业和仪器仪表
- 医疗和保健

特点和优势

  • 输入电压范围:2.75 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
  • 最大输出电流25 A以上
  • 电流模式结构
  • 可配置为电压模式
  • 整个温度范围内±1%的输出电压精度
  • 电压跟踪
  • 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
  • 同步输入
  • 轻载时的省电模式
  • 精密使能输入
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1851 典型应用电路图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1851: 宽输入范围同步降压DC-DC控制器 (Rev 0, 08/2012) (pdf, 1237 kB) 产品数据手册 PDF
ADP1851: Wide Range Input, Synchronous, Step-Down DC-to-DC Controller Data Sheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 1501 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-443: Evaluation Board for the ADP1851 Step-Down DC-to-DC Controller  (pdf, 1163 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1851-53 Buck Designer Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A
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
ADP1851 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1851-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭