ADM1186: 四通道电源时序控制器与电压监控器,具有可编程定时功能
ADM1186-1与ADM1186-2是集成的四通道电压监控器与电源时序控制器。采用2.7 V~5.5 V单电源供电。4个高精密比较器监控4个电压轨,这4个比较器共用一个0.6 V基准电压源,最坏情况精度为0.8%。连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可用于为监控电源轨设置欠压跳变点。ADM1186-1与ADM1186-2具有4个开漏使能输出(OUT),用于启动电源。利用 ...More
ADM1186: 四通道电源时序控制器与电压监控器,具有可编程定时功能
Product Description
ADM1186-1与ADM1186-2是集成的四通道电压监控器与电源时序控制器。采用2.7 V~5.5 V单电源供电。4个高精密比较器监控4个电压轨,这4个比较器共用一个0.6 V基准电压源,最坏情况精度为0.8%。连接在VIN1、VIN2、VIN3与VIN4引脚外部的电阻网络可用于为监控电源轨设置欠压跳变点。ADM1186-1与ADM1186-2具有4个开漏使能输出(OUT),用于启动电源。利用开漏电源良好输出(PWRGD)可以在VIN输入超出欠压阈值时进行指示。状态机监控ADM1186-1的UP引脚与DOWN引脚(或者监控ADM1186-2的UP/DOWN引脚)的状态,以控制电源时序方向。在等待启动(Wait Start)状态下,UP或UP/DOWN引脚上升沿的变化触发上电时序。在‘Power Up Done’状态下,DOWN或UP/DOWN引脚下降沿的变化触发断电时序。在上电时序期间,状态机依次启动每个电源。电源输出电压被监控,以确定在用户定义的持续时间(称作消隐时间)内输出电压上升是否超过欠压阈值电平。如果电源超过欠压阈值,那么序列中的下一个使能输出被开启。除了消隐时间,用户还可以定义每个使能输出启动之间的时序时间延迟。当所有四个使能输出全部启动,而且4个VINx引脚都在欠压跳变点以上时,上电时序完成。ADM1186-1的开漏引脚(SEQ_DONE)为高电平时说明上电时序已完成。SEQ_DONE引脚允许对多个级联的ADM1186-1器件进行上电与断电序列控制 。在断电序列期间,使能输出按照相反的次序关闭。连续电源之间的序列时间延迟与上电序列期间一样,而且在断电序列期间不使用消隐时间。在断电序列结束时,SEQ_DONE引脚被置于低电平。在排序和上电期间,状态机连续监控各种故障条件。故障包括任意输入端的欠压条件或意外控制输入。任意故障都将使状态机进入故障管理程序。这将立即关断所有的启动输出,确保器件做好新的上电序列准备。ADM1186-1具有双向开漏引脚(FAULT),有助于使用多个器件时的故障处理。当ADM1186-1遇到故障时会使FAULT引脚置于低电平, 从而引起其他与之相连的ADM1186-1器件进入各自的故障管理状态。ADM1186-1采用20引脚QSOP封装,ADM1186-2采用16引脚QSOP封装。
- 英文产品数据手册 Rev A, 06/2009 (pdf 406kB)
- (关于数据手册)
| Part# | # Supplies Monitored | Volt Monitoring Accuracy | # Output Drivers | FET Drive/Enable Output | Sequencing | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1085 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | $0.34 |
| ADM1086 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | $0.34 |
| ADM1087 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | $0.34 |
| ADM1088 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | - |
| ADM1184 | 4:Cascadeable | 0.8% | 4 | Enable | Up | 10-Lead MSOP | $2.42 |
| ADM1185 | 4:Cascadeable | 0.8% | 4 | Enable | Up | 10-Lead MSOP | $1.21 |
| ADM1186 | 4:Cascadeable | 0.8% | 4 | Enable | Up & Down | 16 ld QSOP, 20-ld QSOP | $3.02 |
| ADM6819 | 2:Cascadeable | 2.6% | 1 | FET Drive | Up | 6-ld SOT-23 | $1.21 |
| ADM6820 | 2:Cascadeable | 2.6% | 1 | FET Drive | Up | 6-ld SOT-23 | $1.21 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM1186 型号选项
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1186-1ARQZ | 量产 | 20 | 工业 | $ 3.85 | 07/10/2009 |
Y
材料声明 |
添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADM1186-1ARQZ-REEL | 量产 | 20 | 工业 | $ 3.85 | - |
Y
材料声明 |
联络ADI | 添加到购物车 | |
| ADM1186-2ARQZ | 量产 | 16 | 工业 | $ 3.02 | 07/10/2009 |
Y
材料声明 |
添加到样片车 | 添加到购物车 | |
| ADM1186-2ARQZ-REEL | 量产 | 16 | 工业 | $ 3.02 | - |
Y
材料声明 |
联络ADI | 添加到购物车 | |
| EVAL-ADM1186-1EBZ | 量产 | 评估板 | 10 | 待定 | $ 161.92 | 07/10/2009 | Y | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ADM1186-1MBZ | 量产 | 评估板 | 10 | 待定 | $ 30.36 | 07/10/2009 | Y | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ADM1186-2EBZ | 量产 | 评估板 | 10 | 待定 | $ 161.92 | 07/10/2009 | Y | 联络ADI | 联络ADI |
| EVAL-ADM1186-2MBZ | 量产 | 评估板 | 10 | 待定 | $ 30.36 | 07/10/2009 | Y | 联络ADI | 联络ADI |
Help
- 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
- 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
- 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
- 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
- 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
- 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
- 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
- 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。

Close