添加到信号链设计器

ADP5022:  双通道、3 MHz、600 mA降压稳压器和150 mA LDO

产品详情

ADP5022是一款微型电源管理单元(微型PMU),内置两个高性能降压稳压器和一个低压差稳压器(LDO),采用2.08 mm × 2.08 mm、16引脚小型WLCSP封装,可满足严苛的性能和电路板空间要求。

降压稳压器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使所需的电路板空间降至最小。当MODE引脚设置为高电平时,降压稳压器以强制PWM模式工作。当MODE引脚设置为低电平时,降压稳压器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压稳压器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,稳压器以省电模式(PSM)工作,以便改善低负载功效比。

为降低输入电容要求和噪声,两个降压器以错相工作。

ADP5022 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达10 kHz时,该LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。

ADP5022的各稳压器均具有专用的独立使能引脚。对使能引脚施加高电平将激活相应的稳压器。默认输出电压可在工厂编程设置,选择范围广泛。

特点和优势

  • 输入电压范围:2.4 V至5.5 V
  • 2 mm × 2 mm、16引脚小型WLCSP封装
  • 过流和热保护
  • 工厂可编程欠压闭锁
  • 所有三个通道的默认输出电压均可在工厂编程设置
  • 降压稳压器主要特性:
    - 工作频率:3 MHz
    - 强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
    - 占空比:100%(低压差模式)
    - 静态电流:每个通道24 μA(典型值)
  • LDO 主要特性:
    - 利用1 μF陶瓷输出电容可稳定工作
    - 高电源抑制比(PSRR)
    - 低输出噪声

ADP5022功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5022:内置150 mA LDO的双通道、3MHz、600mA降压调节器 数据手册 (Rev B, 06/2010) (pdf, 676 kB) 产品数据手册 PDF
ADP5022: Dual 3 MHz, 600 mA Buck Regulator with 150 mA LDO Data Sheet (Rev C, 10/2010) (pdf, 676 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-014: Evaluation Board for the ADP5022 Micro PMU  (pdf, 585 kB) 用户指导 PDF
Integrated Power Solutions for Xilinx FPGAs  (pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
解决方案通报 PDF
Integrated Power Solutions for Altera FPGAs  (pdf, 2460 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADP150 Regulator Fixed Voltage Linux Driver 设备驱动 HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP5022 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5022ACBZ-1-R7 产品状态: 量产 16 Ball WLCSP(2.08X2.08) 16 工业 Reel, 3000 - $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5022ACBZ-2-R7 产品状态: 量产 16 Ball WLCSP(2.08X2.08) 16 工业 Reel, 3000 - $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5022ACBZ-4-R7 产品状态: 量产 16 Ball WLCSP(2.08X2.08) 16 工业 Reel, 3000 - $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP5022ACBZ-6-R7 产品状态: 量产 16 Ball WLCSP(2.08X2.08) 16 工业 Reel, 3000 - $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片