官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
ADUM1301
量产三通道数字隔离器
- 产品模型
- 11
概述
- 通过汽车应用认证
- 低功耗工作
- 5V工作电压
- 每个通道1.2 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道3.5 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道32 mA(最大值,90 Mbps)
- 3 V工作电压(参见数据手册)
- 每个通道0.8 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
- 每个通道2.2 mA(最大值,10 Mbps)
- 每个通道20 mA(最大值,90 Mbps)
- 双向通信
- 3 V/5 V电平转换
- 工作温度高达:125℃
- 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
- 精密时序特性
- 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
- 通道间匹配:2 ns(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
- 输出使能功能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADuM130x是采用ADI公司iCoupler®技术的三通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的i数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下, iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM130x隔离器提供三个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。两种型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。此外,ADuM130x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2 ns)特性。与其它光耦合器不同,ADuM130x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。
应用
- 通用多通道隔离
- SPI 接口/数据转换器隔离
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 汽车系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 7
技术文章 6
安全和法规认证 1
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
安全和法规认证 1
产品选型指南 1
参考电路 2
模拟对话 3
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUM1301ARW | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301WSRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301WSRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301WTRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM1301WTRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 29, 2025 - 25_0067 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Data Isolator Products |
||
| ADUM1301ARW | ||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ-RL | 量产 | |
|
2月 9, 2022 - 22_0002 Notification of Qualification of Alternate Fab Foundry at ADI Limerick for IC die in Digital Isolator products. |
||
| ADUM1301ARW | ||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
|
1月 21, 2015 - 14_0209 ADUM1300/01 Die Revision |
||
| ADUM1301ARW | ||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
|
5月 15, 2014 - 14_0065 Datasheet Revision to iCoupler Digital Isolators UL 1577 Protection Level |
||
| ADUM1301ARW | ||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ-RL | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADUM1301ARW | ||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ-RL | 量产 | |
|
1月 4, 2021 - 20_0320 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in SO Packages |
||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM1301ARWZ | 量产 | |
| ADUM1301ARWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ | 量产 | |
| ADUM1301BRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ | 量产 | |
| ADUM1301CRWZ-RL | 量产 | |
|
12月 9, 2016 - 16_0208 ADuM1300W/ADuM1301W Die Revision, Assembly Site Transfer, Data Sheet and MSL Rating Change |
||
| ADUM1301WSRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WSRWZ-RL | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ | 量产 | |
| ADUM1301WTRWZ-RL | 量产 | |
|
5月 21, 2025 - 25_0033 Carsem SnPb Packaging End of Life |
||
| ADUM1301ARW | ||
|
11月 21, 2017 - 17_0038 Obsolescence of Lead (Pb)-Bearing Packages |
||
| ADUM1301ARW | ||
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADUM342E | 推荐用于新设计 | 5.7 kV/3.0 kV rms四通道数字隔离器 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM1301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论