添加到信号链设计器

ADUM4160:  全速/低速USB数字隔离器

产品详情

ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler®技术的USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。

许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。USB线路必须自动在主动驱动D+/D−、接收数据与允许外部电阻设置总线空闲状态之间切换。ADuM4160结构既可以检测数据流向,同时能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。

ADuM4160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。

这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.1 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUS直接相连。ADuM4160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件的空闲电流较低;需要挂起模式。

应用

  • USB外设隔离
  • 隔离式USB集线器

特点和优势

  • 提供中文数据手册
  • 完全兼容USB 2.0
  • 低速和全速数据速率:1.5 Mbps和12 Mbps
  • 双向通信
  • xD+和xD−线路短路保护功能
  • 3.3 V和5 V(双模电源配置) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 3A类接触式ESD性能,符合ANSI/ESD STM5.1-2007标准
  • 工作温度最高可达105°C
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 提供评估板
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。

Functional Block Diagram for ADuM4160

USB
  • 需要为USB接口提供隔离电源?请考虑采用16引脚小型SOIC封装的ADuM5000 1/2W isoPower隔离式DC/DC转换器
  • 欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问www.analog.com/healthcare
  • 了解有关新 的更多信息

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM4160:全速/低速USB数字隔离器 数据手册 (Rev C, 10/2010) (pdf, 397 kB) 产品数据手册 PDF
ADuM4160: Full/Low Speed 5 kV USB Digital Isolator Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 397 kB) 产品数据手册 PDF
AN-0971: isoPower器件的辐射控制建议  (pdf, 632 kB) 应用笔记 PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: I2C 接口的隔离  (pdf, 308 kB) 应用笔记 PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: iCoupler®隔离产品的电源考虑因素  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: iCoupler®隔离产品的ESD/闩锁考虑因素  (pdf, 500 kB) 应用笔记 PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: CAN总线应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 362 kB) 应用笔记 PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: RS-232应用中的iCoupler® 隔离  (pdf, 494 kB) 应用笔记 PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: RS-485应用中的iCoupler®隔离  (pdf, 373 kB) 应用笔记 PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) 应用笔记 PDF
CN-0160  (pdf, 0)
通用串行总线(USB)外设隔离器电路
Circuit Note PDF
CN-0159  (pdf, 391 kB)
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
Circuit Note PDF
CN-0158  (pdf, 477 kB)
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路
Circuit Note PDF
医疗应用中隔离的重要性
了解iCoupler®数字隔离器如何提供简单的解决方案,以安全隔离方式将病人与外部监控器或PC相连。
Videos HTML
ADuM4160: First Single Package USB Isolation Solution
The ADuM4160 is an integrated single chip USB isolator. It is designed to provide isolation in the D+/D- lines and works with existing USB ports.
Videos HTML
ADuM4160: First Single Package USB Isolation Solution Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
在线研讨会 WEBCAST
UG-043:评估板用户指南  (pdf, 543 kB)
iCoupler ADuM4160 USB隔离器评估板
用户指导 PDF
MS-2425: 家庭医疗保健电子产品中安全  (pdf, 0) 技术文章 PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) 技术文章 PDF
NAppkin Note: Breaking Ground Loops to Protect USB Data Transmission  (pdf, 33 kB) 技术文章 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技术文章 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技术文章 PDF
采用微型片内变压器的高速数字隔离器  (pdf, 2717 kB)
作者:Baoxing Chen、John Wynne和Ronn Kliger
技术文章 PDF
简化医疗应用中的USB隔离
本文讨论实现USB隔离的各种途径。其中特别介绍了一种新的方式,它可简单经济地实现外设隔离(特别是D+和D–线的隔离),提高了USB在医疗和工业应用中的使用价值。
(ECN, 3/31/2010)
技术文章 HTML
微变压器为混合动力汽车提供信号与电源隔离  (pdf, 234 kB)
作者:Baoxing Chen,ADI公司高级工程师
技术文章 PDF
医疗设备要求严格的隔离技术
(EDN, 9/28/2006)
技术文章 HTML
医疗系统中的USB隔离
新技术可以直接隔离USB信号线路,从而给予设计人员更大的灵活性。
(Medical DeviceLink.com,2009年秋季)
技术文章 HTML
采用isoPower™技术的iCoupler®产品:利用微变压器跨越隔离栅实现信号和功率传输  (pdf, 1306 kB)
作者:Baoxing Chen
技术文章 PDF
Isolation in Medical Applications  (pdf)
by Rich Ghiorse and Steve Ranta, Analog Devices, Inc. (Power Electronics-Europe, 7/2005)
技术文章 PDF
数字隔离器产品选型与资源指南  (pdf, 935 kB) 产品选型指南 PDF
Agilent/NVE GMR Isolators−Performance Comparison to Analog Devices iCoupler  (pdf, 378 kB) 概况 PDF
iCoupler® USB Isolation - Industry's First Single Package Solution 概况 HTML
Leading Inside Advertorials: Data and Power Isolation in One Package Provides Total Isolation Solution  (pdf, 77 kB) 概况 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
概况 PDF
iCoupler® USB Isolation - Industry's First Single Package Solution 概况 HTML
How do I learn about new iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Are iCoupler products Pb-free? 常见问题解答 HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? 常见问题解答 HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? 常见问题解答 HTML
What are the different types of iCoupler products? 常见问题解答 HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? 常见问题解答 HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? 常见问题解答 HTML
How much isolation can iCoupler products provide? 常见问题解答 HTML
What are the benefits of iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What is iCoupler technology? 常见问题解答 HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? 常见问题解答 HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? 常见问题解答 HTML
What is capacitive isolation? 常见问题解答 HTML
What regulatory standards address isolation products? 常见问题解答 HTML
What is isolation? Why is it needed? 常见问题解答 HTML
What are common applications that use isolation? 常见问题解答 HTML
How is isolation specified? 常见问题解答 HTML
What is isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? 常见问题解答 HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? 常见问题解答 HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? 常见问题解答 HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM4160 IBIS Model (All Speed Grades)  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM4160 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM4160BRIZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Tube, 37 $ 5.53 $ 4.89 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM4160BRIZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC (increased Creepage) 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADUM4160BRWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.53 $ 4.89 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADUM4160BRWZ-RL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 4.89 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
EVAL-ADUM4160:ADuM3160和ADuM4160 USB隔离器评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM4160EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 55.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭