添加到信号链设计器

ADG3304:  1.15 V至5.5 V低压、4通道双向逻辑电平转换器

产品详情

ADG3304是一款双向逻辑电平转换器,内置4个双向通道。它可用于多电压数字系统,如利用SPI和MICROWIRE接口在低压DSP/控制器与高压器件之间进行数据传输等。该器件的内部结构允许执行双向逻辑电平转换,且无需借助额外的信号来设置转换方向。

通过施加于VCCA 的电压,可设置器件A端的逻辑电平, VCCY 则负责设置Y端的逻辑电平。为确保正常工作,VCCA 必须始终低于VCCY。施加于器件A端的VCCA兼容逻辑信号,在Y端则以VCCY兼容电平出现。类似地,施加于器件Y端的 VCCY兼容逻辑电平,在A端则以VCCA兼容逻辑电平出现。

使能引脚(EN)可提供A端和Y端引脚的三态工作模式。将EN引脚拉低时,两端的引脚均处于高阻抗状态。EN引脚以VCCA 电源电压为基准,正常工作模式下驱高。

ADG3304提供紧凑型14引脚TSSOP和12引脚WLCSP两种封装,保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V,工作温度范围为−40°C至+85°C。

ADG3304采用紧凑型14引脚TSSOP、12引脚WLCSP和20引脚LFCSP三种封装。保证工作电压范围为1.15 V至5.5 V。

支持防务和航空航天应用(AQEC标准)


应用
  • SPI®、 MICROWIRE™ 电平转换
  • 低压ASIC电平转换
  • 智能卡读卡器
  • 手机和手机座
  • 便携式通信设备
  • 电信设备
  • 网络交换机和路由器
  • 存储系统(SAN/NAS)
  • 计算机/服务器应用
  • GPS
  • 便携式POS系统
  • 低成本串行接口
  • 特点和优势

    • 双向电平转换
    • 工作电压范围:1.15 V至5.5 V
    • 低静态电流:< 1 µA
    • 无方向引脚
    • 通过汽车应用认证

    ADG3304-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

    • 下载ADG3304-EP 数据手册 (pdf)
    • 军用温度范围:-55℃至+125℃
    • 受控制造基线
    • 唯一封装和测试厂
    • 唯一制造厂
    • 增强型产品变更通知
    • 认证数据可应要求提供
    • V62/12631 DSCC图纸号

    ADG3304功能框图

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG3304 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG3304BCBZ-REEL 产品状态: 量产 12 Ball WLCSP 12 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG3304BCBZ-REEL7 产品状态: 量产 12 Ball WLCSP 12 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG3304BCPZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 5000 - $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG3304BCPZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld LFCSP (4x4mm) 20 工业 Reel, 1500 - $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG3304BRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.18 $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG3304BRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG3304BRUZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.97 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG3304SRU-EP-RL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.65 N  材料信息 通知我 订购
    ADG3304WBRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - - Y  材料信息 查看PCN 订购