添加到信号链设计器

ADUM5211:  集成DC/DC转换器的双通道隔离器(1/1通道方向性)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 均为集成 isoPower®隔离式DC/DC转换器的四通道数字隔离器,基于ADI公司的 iCoupler® 技术,能够提供可在3.15 V和5.25 V之间调节的稳压隔离电源。输入电源电压可以略低于所需输出,也可以远高于所需输出。

在低功耗隔离设计中,这样就无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。

isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971

应用
  • RS-232收发器
  • 电源启动偏置和栅极驱动
  • 隔离传感器接口
  • 工业PLC

特点和优势

  • isoPower 集成隔离式DC/DC转换器
  • 3.15 V至5.25 V稳压输出
  • 最高150 mW输出功率
  • 两个DC至150 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 软启动电源
  • 20引脚SSOP封装,爬电距离为5.3 mm
  • 支持最高15 MHz的SPI
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADuM5211 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADuM5211 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADUM5211 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADUM5211ARSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 2.67 $ 2.32 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM5211ARSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 2.32 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM5211BRSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 3.19 $ 2.77 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM5211BRSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 2.77 Y  材料信息 通知我 订购
ADUM5211CRSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 3.71 $ 3.22 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADUM5211CRSZ-RL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 3.22 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADuM521x/ADuM621x 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADUM5211EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 69.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭