添加到信号链设计器

AD8022:  高速、低噪声双通道运算放大器

产品详情

AD8022内置两个低噪声、高速、电压反馈型放大器,每个放大器的静态电流仅4.0 mA,而且电压噪声仅为2.5 nV/√Hz。这两个放大器提供宽带宽、低失真性能,当驱动容性负载时具有稳定的高输出电流。AD8022采用ADI公司的高电压XFCB双极性工艺制造,可以在较宽的电源电压范围内工作。它提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。AD8022具有快速过压恢复和宽带宽特性,非常适合用作ADSL、VDSL或专有xDSL收发器设计中的接收通道前端。

在xDSL线路接口电路中,AD8022的运算放大器可以配置为线路变压器中的差分接收器,或配置为独立的有源滤波器。

特点和优势

  • 低功耗放大器提供低噪声和低失真特性,非常适用于xDSL调制解调器接收器
  • 宽电源电压范围:+5 V、±2.5 V至±12 V
  • 低功耗
    每个放大器4.0 mA
  • 电压反馈
    易于使用
    总噪声较低(与电流反馈型放大器相比,输入电流噪声微不足道)
  • 低噪声、低失真
    电压噪声:2.5 nV/√Hz (100 kHz)
    电流噪声:1.2 pA/√Hz
    MTPR <-66 dBc (G = +7)
    SFDR = 110 dB (200 kHz)
  • 高速
    –3 dB带宽:130 MHz (G = +1),
    0.1%建立时间:68 ns
    压摆率:50 V/µs
  • 高输出摆幅: ± 10.1 V(± 12 V电源)
  • 低失调电压:1.5 mV(典型值)

AD8022引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8022: Dual High Speed Low Noise Op Amp Data Sheet  (Rev C, 08/2011) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
应用笔记 PDF
AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
应用笔记 PDF
AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
CN-0048  (pdf, 153 kB)
利用高速运算放大器AD8022实现差分和单端配置的12位、 3通道SAR ADC AD7265
Circuit Note PDF
CN-0039  (pdf, 320 kB)
直流耦合差分和单端应用中的SAR ADC AD7266
Circuit Note PDF
MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
UG-129:评估板用户指南  (pdf, 208 kB)
MSOP封装的双通道高速运算放大器通用评估板
用户指导 PDF
Maximize Performance When Driving Differential ADCs
... Converting a single-ended signal to a differential signal before the analog-to-digital conversion can improve the performance of your data-acquisition system. By Sally Paterson, Analog Devices (EDN, 6/12/2003)
技术文章 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
dBm/dBu/dBv Calculator
This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
工具与转换 HTML
Power Dissipation vs Die Temp
This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
工具与转换 HTML
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
运放稳定性
演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
Design Calculators HTML
AD8022 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8022 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8022AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.98 $ 2.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8022ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.58 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8022ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8022ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8022ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.58 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8022ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8022ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.38 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8022 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8022AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8022ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.73 -
AD8022ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8022ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 2.73 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭