| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4940-1/ADA4940-2:超低功耗、低失真全差分ADC驱动器 (Rev B, 03/2012) (pdf, 1191 kB) | 产品数据手册 | |
| ADA4940-1/ADA4940-2: Ultralow Power, Low Distortion ADC Driver Data Sheet (Rev B, 03/2012) (pdf, 149 kB) | 产品数据手册 | |
| CN0237: 超低功耗、18位、差分PulSAR ADC驱动 (pdf, 463 kB) | Circuit Note | |
| MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例 (pdf, 0) | 技术指南 | |
| UG-474: Evaluation Board for Differential Amplifiers Offered in 8-Lead SOIC Packages (PDF, 263 kB) | 用户指导 | |
|
UG-132:ADA492x-1和ADA493x-1系列差分放大器评估板用户指南
(pdf, 226 kB)
16引脚3 mm × 3 mm LFCSP单封装的差分放大器评估板 |
用户指导 | |
| 即使在低功耗条件下也可实现峰值性能,这正是越来越多的工程师选择ADI数据转换器的原因 | 解决方案通报 | HTML |
| 模数转换器与驱动器IC | 解决方案通报 | HTML |
| 数据转换器IC解决方案,第10卷 • 第7期 | 解决方案通报 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADA4940 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。