添加到信号链设计器

AD9747:  双通道、16-Bit、250 MSPS数模转换器(DAC)

产品详情

AD9741/AD9743/AD9745/AD9746/AD9747是引脚兼容、宽动态范围、双通道数模转换器(DAC),分辨率分别是8-/10-/12-/14-/16-bit,最高采样速率为250 MSPS。这些数模转换器具有直接转换传输应用特性,包括增益与偏移补偿;它们还可以与ADL5370等模拟正交调制器进行无缝连接。

特有的动态输出架构通过将能量从基频转向镜像频率,能实现超出奈奎斯特区域的模拟输出信号的合成。

通过串行接口(SPI)端口提供完全可编程性。此外,该芯片提供了某些引脚可编程特性,在没有控制器时也同样可以应用。

产品聚焦

  1. 低噪声与互调失真(IMD)可以实现宽信号的高质量合成
  2. 特有的开关输出能改善动态性能
  3. 可编程电流输出与辅助DAC提供灵活性与增强系统性能

应用

  • 无线基础设施:
    WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMAX
  • 宽带通信:
    LMDS/MMDS, 点对点
  • 仪表:
    射频信号发生器,任意波形发生器

特点和优势

  • 宽动态范围、双通道DAC
  • 低噪声与互调失真(IMD)可以实现宽信号的高质量合成
  • 单载波WCDMA ACLR = 80 dBc @
  • 创新的开关输出级,允许使用超过奈奎斯特频率的输出频率
  • 包含双端口的LVCMOS输入或选择交叉存取单端口工作
  • 差分模拟电流输出可以从8.6 mA~31.7 mA进行编程
  • 辅助10-bit电流DAC具有灌电流/拉电流能力,可以用于外部零补偏电路
  • 内置1.2 V精密参考电压源
  • 工作电源:1.8 V~3.3 V
  • 功耗:315 mW
  • 小尺寸、无铅、72引脚LFCSP封装

功能框图AD9747

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9747 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
AD9747 Evaluation Board, DAC-FMC Interposer & Xilinx KC-705 Reference Design FPGA HDL HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套器件


推荐AD9747使用的RF/IF器件

推荐AD9747使用的时钟驱动器

  • 针对时钟和数据缓冲器,推荐使用 ADCLK914ADCLK9xx系列扇出缓冲器。
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower.

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9747 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9747-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭