添加到信号链设计器

AD9745:  双通道、12位、250 MSPS数模转换器

产品详情

AD9741/AD9743/AD9745/AD9746/AD9747均为引脚兼容、高动态范围、双通道数模转换器(DAC),分别具有8/10/12/14/16位分辨率,采样速率最高可达250 MSPS。这些器件具有适合直接变频传输应用的特性,其中包括增益与失调补偿,而且能够与ADL5370等模拟正交调制器无缝接口。

专有动态输出架构能够将能量从基频移至像频,即使高于奈奎斯特频率,模拟输出也能进行合成。

通过串行外设接口(SPI)端口可提供完全编程能力。此外,还针对无控制器的应用提供一些引脚可编程特性。

产品聚焦

  1. 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,宽带信号可实现高质量合成。
  2. 专有开关输出可以增强动态性能。
  3. 可编程电流输出与双辅助DAC既提供灵活性,同时增强系统功能。

应用

  • 无线基础设施:
    WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX
  • 宽带通信:
    LMDS/MMDS、点对点
  • 仪器仪表:
    RF信号发生器、任意波形发生器


特点和优势

  • 高动态范围、双DAC
  • 低噪声与交调失真
  • 单载波WCDMA ACLR = 80 dBc (61.44 MHz中频)
  • 创新的开关输出级能够让可用输出超过奈奎斯特频率
  • LVCMOS输入以双端口或可选交错式单端口方式工作
  • 差分模拟电流输出可在8.6 mA至31.7 mA满量程范围内编程
  • 辅助10位电流DAC具有源电流/吸电流能力,用于消除外部失调零点
  • 1.2 V内部精密基准电压源
  • 1.8 V和3.3 V电源供电
  • 功耗:315 mW
  • 小尺寸、无铅、72引脚LFCSP封装

AD9745功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9745 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS
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
AD9745 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9745-DPG2-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
AD-DAC-FMC-ADP 产品状态: 量产 FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭