添加到信号链设计器

AD9744:  14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器

产品详情

AD9744属于全新的TxDAC第三代系列,是14位分辨率产品。新系列产品包括AD9744(14位)、AD9742(12位)和AD9740(10位)高速TxDAC转换器,最大采样速率为210 MSPS。该系列与前两代产品(AD9764/AD9762/AD9760和AD9754/AD9752/AD9750)引脚兼容,但性能更高、功耗更低。

此TxDAC系列产品针对通信系统的发射信号路径进行了优化。包括前两代产品在内的所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD974x系列比前两代产品功耗更低,三款转换器均适合便携式和低功耗应用。



TxDAC是ADI公司的注册商标。

特点和优势

  • 引脚兼容的TxDAC产品系列
  • 工业标准28引脚SOIC和TSSOP封装
  • SFDR:73 dBc(至奈奎斯特频率,20 MHz输出,165 MSPS)
  • 数据格式:二进制补码或标准二进制
  • 功耗:135 mW (3.3 V),15 mW(省电模式)
  • 1.20 V片内基准电压源

AD9744功能框图

若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
DAC 谐波分析器
这款工具能够显示DAC输出中的谐波镜像和杂散。用户可以定义一个后置DAC模拟滤波器来抑制这些镜像。此滤波器的影响绘制成图形,显示在随附的图表中。
DAC Harmonic Analyzer HTML
AD9744 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9744使用的输出驱动器

  • 针对双电源、直流差分耦合电路,推荐使用 AD8047.
  • 针对单电源、直流差分耦合电路,建议使用 AD8041.
推荐AD9744使用的精密基准电压源
  • 欲提高精度和温漂性能,推荐使用 ADR280.
  • 欲利用内部基准电压提高电流驱动能力,推荐使用缓冲放大器 AD8541AD8601.
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower.

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9744 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9744ACPZ 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 8.75 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9744ACPZRL7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工业 Reel, 1500 - $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9744AR 产品状态: 最后订购时间 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 10.11 $ 8.60 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD9744ARU 产品状态: 最后订购时间 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 10.11 $ 8.60 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD9744ARURL7 产品状态: 最后订购时间 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 8.60 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD9744ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 8.75 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9744ARUZRL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 1000 - $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9744ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 $ 8.75 $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD9744ARZRL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - $ 7.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9744 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9744ACP-PCBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 303.60 -
AD9744-EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭