AD9744: 14位、210 MSPS TxDAC®数模转换器 |
AD9744属于全新的TxDAC第三代系列,是14位分辨率产品。新系列产品包括AD9744(14位)、AD9742(12位)和AD9740(10位)高速TxDAC转换器,最大采样速率为210 MSPS。该系列与前两代产品(AD9764/AD9762/AD9760和AD9754/AD9752/AD9750)引脚兼容,但性能更高、功耗更低。
此TxDAC系列产品针对通信系统的发射信号路径进行了优化。包括前两代产品在内的所有器件都采用相同的接口选项、小型封装和引脚排列,可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD974x系列比前两代产品功耗更低,三款转换器均适合便携式和低功耗应用。
TxDAC是ADI公司的注册商标。
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD9755 | 14 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD9744 | 14 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD9775 | 14 | 400MSPS | 11ns | 2 |
| AD9753 | 12 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD9742 | 12 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD9751 | 10 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD9740 | 10 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD9748 | 8 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD9789 | 14 | 2.4GSPS | 13ns | 1 |
| AD9707 | 14 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| AD9772A | 14 | 160MSPS | 11ns | 1 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9744-EBZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | - | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ACP | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad | 32 | 工业 | $ 8.19 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ACP-PCB | 量产 | Evaluation Boards | - | 工业 | $ 202.40 | 11/27/2009 | N | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ACP-PCBZ | 量产 | 评估板 | - | 工业 | $ 303.60 | 11/27/2009 | Y | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ACPZ | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad | 32 | 工业 | $ 7.44 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ACPZRL7 | 量产 | 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad | 32 | 工业 | $ 7.44 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744AR | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 工业 | $ 8.19 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARRL | 最后订购时间 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 工业 | $ 8.19 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARU | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | $ 8.19 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARURL7 | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | $ 8.19 | 11/27/2009 | N 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARUZ | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | $ 7.44 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARUZRL7 | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | $ 7.44 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARZ | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 工业 | $ 7.44 | 01/08/2010 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD9744ARZRL | 量产 | 28 ld SOIC - Wide | 28 | 工业 | $ 7.44 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。