AD5556: 电流输出、并行输入、14位数模转换器 |
AD5546/AD5556分别是精密16/14位、低功耗、电流输出、并行输入数模转换器,采用+5 V单电源供电,四象限输出的乘法基准电压为±10V。
内置的四象限电阻有利于电阻匹配和温度跟踪,使多象限应用所需的元件数量最少。此外,反馈电阻(RFB)也可以简化通过外部缓冲实现电流-电压转换的操作。
AD5546/AD5556采用紧凑型TSSOP-28封装,工作温度范围为–40ºC至+85ºC。
| Part# | Bits | Update Rate | Settling Time | # Outputs |
|---|---|---|---|---|
| AD9754 | 14 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD5446 | 14 | 2.7MSPS | 80ns | 1 |
| AD5453 | 14 | 2.7MSPS | 180ns | 1 |
| AD9789 | 14 | 2.4GSPS | 13ns | 1 |
| AD9755 | 14 | 300MSPS | 11ns | 1 |
| AD5556 | 14 | 2MSPS | 500ns | 1 |
| AD9744 | 14 | 210MSPS | 11ns | 1 |
| AD9764 | 14 | 125MSPS | 35ns | 1 |
| AD9774 | 14 | 32MSPS | 35ns | 1 |
| AD9707 | 14 | 175MSPS | 11ns | 1 |
| AD9772A | 14 | 160MSPS | 11ns | 1 |
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD5556CRU | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | $ 7.34 | $ 6.01 | 11/27/2009 | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD5556CRU-REEL7 | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | - | $ 6.01 | - | N 材料声明 | 查看PCN | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD5556CRUZ | 量产 | 28 ld TSSOP | 28 | 工业 | $ 6.67 | $ 5.46 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。