AD5546

量产

电流输出、并行输入、16位数模转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16 位分辨率 - AD5546
  • 14 位分辨率 - AD5556
  • 2象限或4象限乘法DAC
  • ±1 LSB DNL
  • ±1 LSB INL
  • 工作电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 低噪声:12 nV/√Hz
  • 低功耗:IDD = 10 μA
  • 建立时间:0.5 µs
  • 内置 RFB 便于电压转换
  • 内置 4 象限电阻支持 0 V 至 –10 V、0 V 至 +10 V 或 ±10 V 输出
  • 内置 4 象限电阻支持 0 V 至 –10 V、0 V 至 +10 V 或 ±10 V 输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5546
电流输出、并行输入、16位数模转换器
AD5546/AD5556 Functional Block Diagram AD5546 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 5
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
ADR421 量产 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
ADR01 量产 超紧凑精密 10.0 V 基准电压源
运算放大器 6
AD8610 量产 精密、低输入偏置电流、宽带宽JFET单通道运算放大器
ADA4528-1 量产 精密、超低噪声、轨到轨输入/输出、零点漂移单通道运算放大器
ADA4077-2 推荐用于新设计 4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度双通道放大器
AD8065 量产 高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
AD8021 量产 低噪声、高速放大器,用于16 Bit系统
ADA4899-1 量产 单位增益稳定、超低失真、1 nV/√Hz电压噪声、高速运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

EVAL-AD5546
AD5546 评估板
EVAL-AD5546SDZANGLE-web EVAL-AD5546SDZBOTTOM-web EVAL-AD5546SDZTOP-web

最新评论

近期浏览