添加到信号链设计器

AD5541A:  2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™ ,采用8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD5541A/AD5542A/AD5512A1分别为单通道、16/16/12位、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。这些器件采用多功能三线式接口,并且与50 MHz SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。这些DAC可提供16/12位性能,无需进行任何调整。DAC输出不经过缓冲,可降低功耗,并减少输出缓冲所造成的失调误差。AD5542A/AD5512A能够以双极性模式工作,可产生±VREF输出摆幅。二者还含有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以降低布局敏感度。

AD5541A提供10引脚、3 mm × 3 mm LFCSP和10引脚MSSOP两种封装。AD5541A-1提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。AD5542A/AD5512A提供16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,AD5542A还提供16引脚TSSOP封装。AD5542A-1提供10引脚LFCSP封装。AD5541A和AD5542A的额定温度范围均为−40°C至105°C。


应用
  • 自动测试设备
  • 精密源测量仪器
  • 数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 航空航天仪器仪表
  • 通信基础设施设备
  • 工业控制

特点和优势

  • 低功耗、1 LSB INL nanoDAC™
  • AD5541A: 16 位
    AD5542A: 16 位
    AD5512A: 12 位
  • 2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 低突波:0.5 nV-s
  • 无缓冲电压输出能够直接驱动60 kΩ负载
  • VLOGIC 引脚提供1.8 V数字接口功能
  • 硬件CLR和LDAC功能
  • 50 MHz SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容接口标准
  • 上电复位可将DAC输出清零至零电平或中间电平
  • 施密特触发器输入
  • 提供3 mm × 3 mm 10-LFCSP封装
  • 同时提供10-MSOP封装

类似产品

  • AD5541 单通道、1LSB INL、无缓冲电压输出、16位DAC
  • AD5542A 2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、16/12位nanoDAC™,提供16引脚3 mm x 3 mm LFCSP和16引脚TSSOP封装
  • AD5542 单通道、1LSB INL、无缓冲电压输出、双极性模式下带精密反馈电阻的16位DAC

其他评估板信息

如果购买此类评估板模型,则还需要系统演示平台(SDP)。二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。

关于DAC您所不知道的5件事情

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD5541A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、无缓冲16位DAC 数据手册 (Rev A, 03/2011) (pdf, 625 kB) 产品数据手册 PDF
AD5541A: 2.7 V to 5.5 V, Serial-Input, Voltage- Output, Unbuffered 16-Bit DAC (Rev A, 03/2011) (pdf, 352 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0181  (pdf, 355 kB)
精密16位电平设置,总功耗低于5 mW
Circuit Note PDF
CN-0169  (pdf, 457 kB)
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置
Circuit Note PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) 解决方案通报 PDF
数模转换器IC 解决方案,第10卷 • 第1期  (pdf, 2912 kB) 解决方案通报 PDF
Programmable Current and Voltage Output Drivers  (pdf, 1369 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD5541A使用的输出缓冲放大器

  • 针对精密、单极性操作,推荐使用OP196
  • 针对精密、双极性操作,推荐使用 AD820OP1177
推荐AD5541A使用的2.5V外部基准电压源
  • 针对精密、超低噪声设计,推荐使用 ADR421
  • 针对精密、超低噪声和高输出电流设计,推荐使用 ADR431
推荐AD5541A使用的外部基准电压缓冲器
  • 针对低噪声、超低失调和宽带宽设计,推荐使用 AD8675
  • 针对超低失调、漂移和偏置电流设计,推荐使用 AD8628ADA4528-1
推荐AD5541A使用的数字隔离器
  • 针对2.5kV以上的电压隔离,推荐使用 ADuM1400, (4通道隔离接口)。
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower.

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD5541A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD5541AACPZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 6.25 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5541AARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 7.63 $ 6.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5541AARMZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 6.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD5541ABCPZ-1-RL7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 7.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5541ABCPZ-500RL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 500 - - Y  材料信息 通知我 订购
AD5541ABCPZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工业 Reel, 1500 - $ 7.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD5541ABRMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 9.70 $ 7.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD5541ABRMZ-REEL7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 7.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD5541A 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD5541ASDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭