这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8397
量产轨到轨、高输出电流放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 双路运算放大器
- 电压反馈
- 宽电源电压范围:3 V至24 V
- 轨到轨输出
- 输出摆幅达到供电轨0.5 V范围内
- 高线性输出电流
- 310 mA(峰值,32 Ω,±12 V电源),无杂散动态范围(SFDR):-80 dBc
- 低噪声
- 电压噪声密度:4.5 nV/√Hz (100 kHz)
- 电流噪声密度:1.5 pA/√Hz (100 kHz)
- 高速
- -3 dB带宽:69 MHz (G = 1)
- 压摆率:53 V/µs (RLOAD = 25 Ω)
AD8397内置两个电压反馈型运算放大器,能够以出色的线性度驱动高负载。共发射极、轨到轨输出级的输出电压能力优于典型发射极-跟随器输出级,驱动25 Ω负载时摆幅可以达到任一供电轨的0.5 V范围以内。低失真、高输出电流和宽输出动态范围使AD8397特别适合要求高负载上大信号摆幅的应用。
AD8397采用ADI公司的高速超快速互补双极性高压(XFCB-HV)工艺制造,高带宽和快速压摆率特性使失真降至较低。AD8397采用标准8引脚SOIC_N封装;针对较高功耗应用,还提供散热增强型8引脚SOIC_N_EP封装。两种封装的工作温度范围均为−40°C至+85°C。
应用
- 双绞线线路驱动器
- 音频应用
- 通用交流应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 1
视频 2
教程 12
产品选型指南 1
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8397ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| AD8397ARDZ-REEL | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| AD8397ARDZ-REEL7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
| AD8397ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8397ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8397ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8397ARDZ | 量产 | |
| AD8397ARDZ-REEL | 量产 | |
| AD8397ARDZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8397ARZ | 量产 | |
| AD8397ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8397ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
6月 14, 2019 - 19_0073 AD8397 Die and Data Sheet Revision |
||
| AD8397ARDZ | 量产 | |
| AD8397ARDZ-REEL | 量产 | |
| AD8397ARDZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8397ARZ | 量产 | |
| AD8397ARZ-REEL | 量产 | |
| AD8397ARZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8397ARDZ | 量产 | |
| AD8397ARDZ-REEL | 量产 | |
| AD8397ARDZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8397
SPICE 模型 1
VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。