添加到信号链设计器

AD7291:  8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD7291是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,内置温度传感器。它采用3.3V单电源供电,配有I2C®兼容接口。采样保持放大器可处理频率高达50 MHz的输入信号,多路复用器则可用于8通道采样。

每个AD7291均提供与I2C接口兼容的双线式串行接口。它提供一个可编程序列器,可以选择用于转换的预编程通道序列。该器件具有2.5 V的片内基准电压源,可以将其禁用以便使用外部基准电压源。

AD7291内置一个高精度带隙温度传感器,12位ADC对其进行监控和数字化,以提供0.25°C的分辨率。它采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。该器件还提供灵活的电源/吞吐速率管理选项,采用20引脚LFCSP封装。

产品聚焦

  1. 非常适合监控电信、过程控制和工业控制等各种应用系统中的变量。
  2. I2C兼容型串行接口,支持标准和快速模式。
  3. 8路带通道序列器的单端输入。
  4. 可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
  5. 集成0.25°C分辨率的温度传感器。

特点和优势

  • 12位SAR型ADC
    8 路单端输入
    通道序列器功能
    模拟输入范围:0至2.5V
  • 12位温度数字转换器
    温度传感器精度:±2°C(典型值)
  • 温度范围:−40°C至+125°C
  • 额定电压(VDD):2.8 V至3.6V
  • 逻辑电压(VDRIVE):1.65V 至3.6V
  • 关断电流:<10 μA
  • 2.5V内部基准电压源
  • I2C兼容型串行接口,支持标准和快速模式
  • 20引脚LFCSP封装
  • SPI版本请参考AD7928

AD7291功能框图

提示:

如果购买此类评估板模型,则还需要 系统演示平台(SDP)
二者一起使用,构成客户评估环境的一部分。EVAL-SDP-CB1Z订购信息参见下文。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD7291:内置温度传感器的8通道、I2C、12位SAR型ADC (Rev B, 10/2011) (pdf, 415 kB) 产品数据手册 PDF
AD7291: 8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 415 kB) 产品数据手册 PDF
Integrated SAR ADC Family in 4mm x 4mm Package  (pdf, 1670 kB) 技术指南 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
BeMicro FPGA Project for AD7291 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7291 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
AD7291 - Microcontroller No-OS Driver 设备驱动 HTML
AD7291 IIO ADC Linux Driver (Wiki Site) 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD7291使用的高精度、精密2.5V外部基准电压源

  • 针对要求最低噪声性能和输出调整的应用,推荐使用ADR441
  • 针对高输出电流应用,推荐使用ADR431
  • 针对宽电源电压范围应用,推荐使用AD780
  • 针对成本敏感型应用,建议使用 AD1582ADR391
推荐AD7291使用的输入缓冲放大器
  • 针对要求最高精度的应用,推荐使用双通道AD8606
  • 针对要求低成本、低温漂、良好的直流和交流精度的应用,推荐使用双通道 AD8692
  • 针对低功耗应用,推荐使用双通道 ADA4692-2
  • 针对高速、低噪声、低失真应用,推荐使用双通道AD8022
推荐电源解决方案
  • 欲选择电压调节器产品,请使用 ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD7291 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD7291 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-AD7291SDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -
EVAL-SDP-CB1Z 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭