ADAS3023:  8通道16位同步采样数据采集系统

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADAS3023是一款完整的16位逐次逼近型模数转换器数据采集系统。该器件能够以高达500 kSPS的速率同时对双通道进行采样、以250 kSPS的速率同时对四通道进行采样、以167 kSPS的速率同时对六通道进行采样,以及以125 kSPS的速率同时对八通道进行采样;采用ADI专利的iCMOS®高压工业工艺技术制造。

ADAS3023集成8通道、低泄漏、采样保持、可编程增益仪表放大器(PGIA)级,具有高共模抑制特性,提供4个差分输入范围、一个精密低漂移4.096 V基准电压源和缓冲器,以及一个16位电荷再分配逐次逼近型寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。使用±15 V电源时,ADAS3023能解析的差分输入范围高达±20.48 V。

ADAS3023通过消除信号缓冲、电平转换、放大/衰减、共模抑制、建立时间简化了设计挑战,也避免了其他模拟信号调理挑战,同时实现更小的尺寸、更短的上市时间和更低的成本。

ADAS3023经工厂校准,额定温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 多通道数据采集和系统监控
  • 过程控制
  • 电力线路监控
  • 自动测试设备
  • 病人监护
  • 频谱分析
  • 仪器仪表

特点和优势

  • 易于使用
    16位、1 MSPS的完整数据采集系统
  • 可选择2/4/6/8通道同步采样
  • 高阻抗8通道输入:>500 MΩ
  • 差分输入电压范围:±20.48 V(最大值)
  • 高输入共模抑制
  • 用户可编程输入范围
  • 内部4.096 V基准电压源和缓冲器
  • 无延迟/流水线延迟(SAR架构)
  • 串行4线式1.8至5 V SPI/SPORT兼容接口
  • LFCSP封装(6 mm × 6 mm)
  • −40°C至+85°C工业温度范围

功能框图ADAS3023

类似产品

 高分辨率、同步采样14/16/18位PulSAR ADC 
高分辨率、多路复用14/16位PulSAR ADC

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAS3023:8通道16位同步采样数据采集系统 (Rev 0, 05/2013) (pdf, 611 kB) 产品数据手册 PDF
ADAS3023: 16-Bit, 8-Channel Simultaneous Sampling Data Acquisition System Data Sheet (Rev A, 02/2014) (pdf, 611 kB) 产品数据手册 PDF
UG-515: Evaluation Board for the ADAS3023 16-Bit, 8-Channel, Simultaneous Sampling Data Acquisition System  (pdf, 3121 kB) 用户指导 PDF
Let's Compare SAR & Δ-Σ Converters for a Mux'd DAS (Planet Analog, 12/2013) 技术文章 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADAS3023 FPGA Reference Design Design Tool HTML
ADAS3022/ADAS3023 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

推荐配套产品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the ADAS3023
  • For low frequency, precision, low bias current applications, we recommend the AD8476, AD8605, or the AD8615.
Recommended External Voltage References for the ADAS3023
  • For low drift, low noise and high accuracy, we recommend the ADR434, ADR444 or the ADR4540 (4.096V) references.
  • For driving the voltage reference input, we recommend the AD8031 or the AD8605 buffer amplifiers.
Recommended Digital Isolators for the ADAS3023
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.

  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.
Recommended Low Dropout Regulators and Switchers for the ADAS3023 Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADAS3023 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADAS3023BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 工业 Tray, 490 $ 19.46 $ 15.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADAS3023BCPZ-RL7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 40 工业 Reel, 750 - $ 15.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADAS3023 Evaluation Kit
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADAS3023EDZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 99.00 -
EVAL-CED1Z 产品状态: 量产 Development Board $ 249.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭