添加到信号链设计器

AD9642:  14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器(ADC)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。

这款ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。

ADC输出数据直接送至外部14位LVDS输出端口。

需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。

设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。

AD9642采用32引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。该产品受美国专利保护。

应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
- I/Q解调系统
- 智能天线系统
- 通用软件无线电
- 超声设备
- 宽带数据应用

产品聚焦
1. 集成式14位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS ADC。
2. 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持LVDS输出。
3. 取得专利的差分输入在最高至350 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
4. 三线式、1.8 V SPI端口可用于寄存器编程和回读。
5. 与PinAD9634引脚兼容,14位产品到12位产品可轻松移植,此外还与AD6672与引脚兼容。

特点和优势

  • 信噪比(SNR):71.0 dBFS(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):83 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
  • 输入噪声:−152.0 dBFS/Hz(200 MHz、-1dBFS输入,250 MSPS)
  • 总功耗:390 mW (250 MSPS)
  • 1.8 V电源电压
  • LVDS(ANSI-644电平)输出
  • 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
  • 采样速率最高达250 MSPS
  • 中频采样频率最高达350 MHz
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的模拟输入范围:1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9642 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9642: 14-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter (ADC) Data Sheet (Rev A, 07/2014) (pdf, 1613 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1142: 高速ADC PCB布局布线技巧  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: 高速ADC测试和评估  (pdf, 1916 kB) 应用笔记 PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: 鲜为人知的相位噪声特性  (pdf, 359 kB) 应用笔记 PDF
AN-741: Little Known Characteristics of Phase Noise  (pdf, 1679 kB) 应用笔记 PDF
CN0279:集成带通滤波器的高中频采样接收机前端  (pdf, 677 kB) Circuit Note PDF
The Data Conversion Handbook 设计手册 HTML
MT-031: 实现数据转换器的接地并解开AGND和DGND的谜团  (pdf, 144 kB) 用户指导 PDF
UG-386: Evaluating the AD9642/AD9634/AD6672 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 3293 kB) 用户指导 PDF
AD9642 快速入门指南  (pdf, 188 kB) 用户指导 PDF
MS-2210:高速ADC的电源设计  (pdf, 327 kB) 技术文章 PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) 技术文章 PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD9642 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

推荐配套产品

建议配套产品


推荐AD9634使用的驱动放大器

  • 对于差分RF/IF,推荐使用超低失真ADL5562
推荐AD9634使用的IF数字可变增益放大器
  • 针对数字通信系统中的全差分输入和输出DVGA,推荐使用ADL5202AD8376
推荐AD9634使用的时钟驱动器
  • 如需低抖动性能和集成VCO,推荐使用AD9520AD9522系列可选VCO频率器件之一。
推荐电源解决方案

  • 欲选择电压调节器产品,请使用ADIsimPower

这些建议有帮助吗?

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD9642 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9642BCPZ-170 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 45.17 $ 38.40 Y  材料信息 通知我 订购
AD9642BCPZ-210 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 68.00 $ 57.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD9642BCPZ-250 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Tray, 490 $ 81.94 $ 69.65 Y  材料信息 通知我 订购
AD9642BCPZRL7-170 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 1500 $ 45.17 $ 38.40 Y  材料信息 通知我 订购
AD9642BCPZRL7-210 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 1500 $ 68.00 $ 57.80 Y  材料信息 通知我 订购
AD9642BCPZRL7-250 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5x.85mm) w/3.6exposed pad 32 工业 Reel, 1500 $ 81.94 $ 69.65 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD9642 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD9642-170EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -
AD9642-210EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -
AD9642-250EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 300.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭