| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7988-1/AD7988-5:采用MSOP/LFCSP (QFN)封装的16位低功耗PulSAR ADC (Rev B, 05/2012) (pdf, 583 kB) | 产品数据手册 | |
| AD7988-1/AD7988-5: 16-Bit Lower Power PulSAR ADCs in MSOP/LFCSP (QFN) Data Sheet (Rev C, 08/2012) (pdf, 583 kB) | 产品数据手册 | |
| The Data Conversion Handbook | 设计手册 | HTML |
| UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs (pdf, 4636 kB) | 用户指导 | |
| Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter | 技术文章 | HTML |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | 技术文章 | |
| MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning) (pdf, 277 kB) | 技术文章 | |
| MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs (pdf, 276 kB) | 技术文章 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD7988-5 IBIS Models | IBIS 模型 | HTML |
| BeMicro FPGA Project for AD7988-5 with Nios driver | FPGA HDL | HTML |
| AD7988-5 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design | FPGA HDL | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
推荐AD7988使用的驱动放大器
这些建议有帮助吗?
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。