官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
AD7291
量产8通道、I2C、12位SAR ADC,内置温度传感器
- 产品模型
- 4
概述
- 12位SAR型ADC
8 路单端输入
通道序列器功能
模拟输入范围:0至2.5V - 12位温度数字转换器
温度传感器精度:±2°C(典型值) - 温度范围:−40°C至+125°C
- 额定电压(VDD):2.8 V至3.6V
- 逻辑电压(VDRIVE):1.65V 至3.6V
- 关断电流:<10 μA
- 2.5V内部基准电压源
- I2C兼容型串行接口,支持标准和快速模式
- 20引脚LFCSP封装
- SPI版本请参考AD7928
AD7291是一款12位、高速、低功耗、8通道、逐次逼近型ADC,内置温度传感器。它采用3.3V单电源供电,配有I2C®兼容接口。采样保持放大器可处理频率高达50 MHz的输入信号,多路复用器则可用于8通道采样。
每个AD7291均提供与I2C接口兼容的双线式串行接口。它提供一个可编程序列器,可以选择用于转换的预编程通道序列。该器件具有2.5 V的片内基准电压源,可以将其禁用以便使用外部基准电压源。
AD7291内置一个高精度带隙温度传感器,12位ADC对其进行监控和数字化,以提供0.25°C的分辨率。它采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。该器件还提供灵活的电源/吞吐速率管理选项,采用20引脚LFCSP封装。
产品聚焦
- 非常适合监控电信、过程控制和工业控制等各种应用系统中的变量。
- I2C兼容型串行接口,支持标准和快速模式。
- 8路带通道序列器的单端输入。
- 可以选择通道顺序,ADC将按该顺序循环执行转换。
- 集成0.25°C分辨率的温度传感器。
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
技术文章 1
器件驱动器 2
教程 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7291BCPZ | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7291BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7291TCPZ-EP | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7291TCPZ-EP-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 11, 2014 - 13_0231 Assembly Transfer of Select 4x4 and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China. |
||
| AD7291BCPZ | 量产 | |
| AD7291BCPZ-RL7 | 量产 | |
|
12月 3, 2025 - 25_0055 Gold Wire to Copper Wire Conversion |
||
| AD7291TCPZ-EP | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 1
AD7291 评估软件
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 5 | ||
| AD1582 | 量产 | 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源 |
| ADR391 | 量产 | 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能 |
| AD780 | 量产 | 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源 |
| ADR441 | 量产 | 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
| 仪表放大器 1 | ||
| AD8420 | 推荐用于新设计 | 宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器 |
| 运算放大器 4 | ||
| AD8692 | 量产 | 双路、低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出运算放大器 |
| AD8606 | 量产 | 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路) |
| AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
| ADA4692-2 | 量产 | 低功耗、3.6 MHz、低噪声、轨到轨输出运算放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7291的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论