Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

AD8352

推荐用于新设计

2 GHz超低失真差分射频/中频放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • -3 dB带宽:2.2 GHz (AV = 10 dB)
  • 单电阻增益调节:3 dB < AV < 25 dB
  • 单电阻和电容失真调节
  • 输入电阻:3 kΩ,独立于增益(AV)
  • 差分或单端输入至差分输出
  • 低噪声输入级:2.7 nV/√Hz RTI (AV = 10 dB)
  • 低宽带失真:
    10 MHz: −86 dBc HD2, −82 dBc HD3
    70 MHz: −84 dBc HD2, −82 dBc HD3
    190 MHz: −81 dBc HD2, −87 dBc HD3
  • OIP3:41 dBm (150 MHz)
  • 压摆率:8 V/ns
  • 快速建立和过驱恢复:2 ns
  • 单电源供电:3 V至5.5 V
  • 低功耗:5 V时为37 mA(典型值)
  • 省电功能:5 mA (5 V)
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造

AD8352是一款高性能差分放大器,并针对射频和中频应用进行了优化。在最高200 MHz频率时,无杂散动态范围(SFDR)优于80 dB;在500 MHz以上频率时,SFDR优于65 dB,因而成为高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。

与其它宽带差分放大器不同,AD8352配有缓冲器,能够将增益设置电阻(RG) 与信号输入隔离。因此,对于3 dB至25 dB的增益,AD8352可保持恒定的3 kΩ输入电阻,从而降低了匹配和输入驱动要求。这款器件具有标称值为100 Ω的差分输出电阻。

在500 MHz以上频率时,具有高宽带、低失真性能。这些特性以及宽增益调节能力,使之成为对低失真、低噪声和低功耗有严格要求的一般中频与宽带应用的优选放大器。它不仅非常适用于驱动ADC,也可以用于混频器、二极管衰减器、SAW滤波器和多元件分立器件。该器件采用3 mm × 3 mm、紧凑型16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40℃至+85°C。


应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • 射频/中频增益模块
  • SAW滤波器接口
  • AD8352
    2 GHz超低失真差分射频/中频放大器
    AD8352-fbl AD8352 Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型

    ADIsimRF

    ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

    打开工具

    ADIsimPLL™

    ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

    打开工具

    Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

    Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

    打开工具

    评估套件

    eval board
    EVAL-AD8352

    AD8352 评估板

    产品详情

    AD8352-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4全功能评估板,用于轻松评估AD8352的所有特性。该评估板集成可旁路的变压器,支持单端或差分输入和输出以及用于阻抗匹配网络的占位电阻,且只需要3.0 V至5.5 V单电源即可工作。

    EVAL-AD8352
    AD8352 评估板
    AD8352 Evaluation Board - Angle View AD8352 Evaluation Board - Top View AD8352 Evaluation Board - Bottom View AD8352 Evaluation Board

    最新评论

    近期浏览