eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD8066

量产

高性能、145 MHz FastFET™运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 通过汽车应用认证
  • FET输入放大器
  • 输入偏置电流:1 pA
  • 低成本
  • 高速:-3 dB带宽:145 MHz (G = +1)
  • 压摆率:180 V/µs (G = +2)
  • 低噪声
    • 7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
    • 0.6 fA/√Hz (f = 10 kHz)
  • 宽电源电压范围:5 V 至 24 V
  • 单电源、轨到轨输出
  • 低失调电压:1.5 mV(最大值)
  • 高共模抑制比:-100 dB
  • 出色的失真特性
  • 无杂散动态范围(SFDR):-88 dB (1 MHz)
  • 低功耗:电源电流:每个放大器6.4 mA(典型值)
  • 无相位反转
  • 小型封装:SOIC-8、SOT-23-5和MSOP-8
AD8066
高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
AD8066-fbl AD8066 Pin Configuration AD8066 Pin Configuration AD8066 Circuit Diagram
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
找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4817-1 量产 低噪声、1 GHz FastFET 运算放大器
ADA4817-2 量产 低噪声、1 GHz FastFET运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD8066

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

VRMS/dBm/dBu/dBV计算器

功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。

打开工具

功耗与芯片温度

该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

eval board
AD-M2KCOMPEDU-EBZ

ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping

特性和优点

  • ADALM2000 companion education board for hands-on mixed-signal learning and prototyping
  • Extends ADALM2000 with integrated signal generation, analog and digital interfacing, sensors, and user peripherals
  • Portable USB-powered platform that combines power supplies, adjustable references, signal generation, sensing, display support, and communication experiments on one board
  • Standalone Arbitrary Waveform Generator with up to ±10V maximum amplitude
  • Onboard ±12V power supply rails and two adjustable DC reference generators covering ±12V DC
  • TTL/PWM 5V clock generator with adjustable frequency and software-controlled generator interface through Arduino UNO R4
  • Arduino UNO R4 plug-in option for menu control, calibration, display support, CAN communication, and firmware experimentation
  • Compatible with ADALM1000/ADALM2000 active learning modules

产品详情

The AD-M2KCOMPEDU-EBZ is an education-focused companion board for ADALM2000-based teaching labs, demonstrations, and student projects. It brings together stimulus generation, measurement access, biasing, user controls, sensing, and communication functions in a compact USB-powered board. This helps instructors and students move from basic circuit measurements to complete mixed-signal experiments with fewer external modules.

The board is intended to complement ADALM2000 and other standard laboratory equipment. It provides analog input and output access, digital output functions, power supplies, sensors, controls, LEDs, display connectivity, a transceiver interface, adjustable voltage references, and current-source functions. Arduino UNO R4 support adds a programmable control layer for menu-driven operation, calibration routines, signal-generator control, and embedded-system exercises.

System Features:

  • USB-C input power with 900mA onboard current limit
  • ADALM2000 plug-in option
  • Arduino UNO R4 plug-in option
  • ±12V onboard power supply generators with foldback current limit
  • Selectable +3.3V supply source: Arduino +3.3V rail or onboard local LDO
  • Two adjustable DC reference voltage generators, buffered, and output-current limited
  • Adjustable DC current-source function
  • Audio amplifier path for signal-conditioning and audio experiments
  • Onboard temperature and optical sensing, user potentiometers, switches, buttons, LEDs, and display support
  • CAN transceiver support for communication and control exercises
  • Software-controlled signal generator and calibration flow

APPLICATIONS

  • Classroom electronics laboratories
  • ADALM2000-based teaching and demonstrations
  • Mixed-signal signal-chain demonstrations
  • Student projects and prototyping
  • Embedded control and communication exercises
  • University, technical faculty, and maker/hobbyist learning environments

EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-HSAMP-2 Group EVAL-HSAMP-2CPZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-10 EVAL-HSAMP-2RMZ-8 EVAL-HSAMP-2RZ-8
AD-M2KCOMPEDU-EBZ
ADALM2000 Companion Education Board for Mixed-Signal Learning and Prototyping
AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Angle Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Top Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Bottom Evaluation Board AD-M2KCOMPEDU-EBZ Block Diagram

最新评论

近期浏览