添加到信号链设计器

ADA4627-1:  36 V、19 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4627-1/ADA4637-1是宽带宽精密放大器,具有低噪声和非常低的失调、漂移、偏置电流特性,采用±5 V至±15 V双电源供电。

ADA4627-1/ADA4637-1具备以前只有少数放大器才拥有的优势。并且集精密直流运放和高速交流运放的最佳性能规格于一体。ADA4637-1是ADA4627-1的非完全补偿版本,在噪声增益为5或更大时稳定工作。

ADA4627-1/ADA4637-1的典型失调电压仅70 μV,失调漂移不到1 μV/°C,噪声仅为0.86 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而适合用于不容许存在误差源的应用。

ADA4627-1/ADA4637-1的额定温度范围为−25°C至+85°C和−40°C至+125°C扩展工业范围。ADA4627-1采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4637-1采用小型8引脚SOIC封装。

ADA4627-1/ADA4637-1属于ADI公司不断扩展的高速精密运算放大器系列。


应用
- 高阻抗传感器
- 光电二极管放大器
- 精密仪器
- 锁相环滤波器
- 高端专业音频设备
- DAC输出放大器
- 自动测试设备
- 医疗

特点和优势

  • 低失调电压:200 μV(最大值)
  • 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
  • 极低输入偏置电流:5 pA(最大值)
  • 扩展工作温度范围:-40ºC至+125ºC
  • ±5 V至±15 V双电源供电
  • ADA4627-1 GBW:19 MHz
  • ADA4637-1 GBW:79 MHz
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADA4627-1 引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4627-1/ADA4637-1: 30 V、高速、低噪声、低偏置电流JFET运算放大器 (Rev D, 10/2010) (pdf, 685 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4627-1/ADA4637-1: 30 V, High Speed, Low Noise, Low Bias Current, JFET Operational Amplifier Data Sheet (Rev D, 10/2010) (pdf, 685 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0122  (pdf, 310 kB)
利用差动放大器AD8271和JFET输入运算放大器ADA4627-1构建 高速仪表放大器
Circuit Note PDF
MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
低噪声 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4627 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4627-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4627-1ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 4.42 $ 4.42 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4627-1ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.47 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4627-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - $ 3.47 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4627-1ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.78 $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4627-1ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4627-1ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4627-1BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.21 $ 4.78 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4627-1BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4627-1BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 4.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭