ADP5041

量产

集成1.2 A降压调节器、两个300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 一个1.2 A降压调节器
  • 两个300 mA LDO
  • 20引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 过流和热保护
  • 软启动
  • 欠压闭锁
  • 开漏处理器复位,带外部可调阈值监控
  • 保证复位输出有效VAVIN = 1 V
  • 手动复位输入
  • 看门狗刷新输入
  • 降压调节器主要特性
    • 输出电压范围:0.8 V至3.8 V
    • 电流模式拓扑结构提供出色的瞬态响应
    • 3 MHz工作频率
    • 峰值效率最高可达96%
    • 使用小型多层电感和电容
    • 通过Mode引脚选择强制PWM或自动PWM/PSM模式
    • 占空比:100%(低压差模式)
  • LDO主要技术规格
    • 输出电压范围:0.8 V至5.2 V
    • 低输入电源电压范围:1.7 V至5.5 V
    • 利用2.2 μF陶瓷型输出电容便可稳定工作
    • 高PSRR
    • 低输出噪声
    • 低压差
    • 结温范围:-40°C至+125°C
ADP5041
集成1.2 A降压调节器、两个300 mA LDO、电源监控器、看门狗和手动复位功能的微型电源管理单元
ADP5041 Functional Block Diagram ADP5041 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP5041

评估 ADP5041 微功耗管理单元 (PMU)

特性和优点

  • ADP5040 或 ADP5041 的全功能评估板
  • 简单的套件测量,包括用于演示的线路和负载调整
    • 单个电压源
    • 电压表
    • 电流表
    • 负载电阻
  • 可以轻松访问外部组件
  • 可从降压器提供 LDO 稳压器的级联选项
  • 每个通道具有专门的启用选项
  • 可将降压从 PFM 变换到 PWM 操作的模式选项
  • ADP5041 的电压监控和看门狗

产品详情

用户指南中的图 1 所示评估板配置是针对 ADP5040 的(不包括 ADP5041 的组件),但该板可用于 ADP5041 评估。ADP5040 和 ADP5041 具有一个降压型调节器和两个低压差 (LDO) 调节器(LDO1 和 LDO2)。

该评估板还可评估 ADP5041 的电源监控器功能。该评估板具有标准电压选项,可以通过替换组装的电阻器网络 (R2/R3、R4/R5 和 R9/R10) 将其重新配置为用户特定的电压选项,如用户指南中的图 11 和图 12 所示。也可以在 ADP5041 中进行电压监控,如用户指南中的图 4 所示。

有关 ADP5040 和 ADP5041 的完整详细信息可从 ADI 公司提供的 ADP5040 和 ADP5041 数据手册中获得,它们必须与该评估板用户指南一起使用。

EVAL-ADP5041
评估 ADP5041 微功耗管理单元 (PMU)
ADP5040/ADP5041 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5041的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览