ADP5022

过期

双通道、3 MHz、600 mA降压稳压器和150 mA LDO

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:2.4 V5.5 V
  • 2 mm × 2 mm16引脚小型WLCSP封装
  • 过流和热保护
  • 软启动
  • 工厂可编程欠压闭锁,VDDA系统电源,2.2 V3.9 V
  • 所有三个通道的默认输出电压均可在工厂编程设置
  • Buck1Buck2主要技术规格
    电流模式结构提供出色瞬态响应
    3 MHz
    工作频率
    更多详情请参见数据手册。
  • LDO主要技术规格
    利用1 μF陶瓷型输出电容便可稳定工作
    PSRR
    60 dB
    ,最高为10 KHz
    低输出噪声
    更多详情请参见数据手册。
ADP5022
双通道、3 MHz、600 mA降压稳压器和150 mA LDO
ADP5022-cdl ADP5022-fbl ADP5022-pc ADP5022-cdl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADP5023 量产 双通道、3 MHZ、800 MA降压调节器和300 MA LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5022的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览