ADE7878
不推荐用于新设计多相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率
- 产品模型
- 2
概述
- 高精度;支持EN 50470-1、EN 50470-3、IEC 62053-21、IEC 62053-22和IEC 62053-23标准
- 与三相、三线或四线(三角形或Y形)及其它三相配置兼容
- 测量各相及整个系统的总(基波和谐波)有功/无功/视在功率和基波有功/无功功率
- 25°C时,在1000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.1%
- 25°C时,在3000:1的动态范围内有功和无功功率误差小于0.2%
- 支持电流变压器和di/dt电流传感器
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADE7878是一款高精度、三相电能测量IC,采用串行接口,并提供三路灵活的脉冲输出。该器件内置二阶Σ-Δ型ADC、数字积分器、基准电压源电路以及所有必需的信号处理电路,可执行总(基波和谐波)有功、无功和视在功率测量,基波有功和无功功率测量,以及有效值计算。一个固定功能数字信号处理器(DSP)负责执行这种信号处理。
ADE7878适合测量各种三线、四线的三相配置有功、无功和视在功率,例如Y形或三角形等。各相均具有系统校准功能,即有效值失调校正、相位校准和增益校准。CF1、CF2和CF3逻辑输出可提供许多功率信息:总/基波有功/无功功率、总视在功率或电流有效值和。
ADE7878具有波形采样寄存器,允许访问所有ADC输出。该器件还提供电能质量测量,例如:短时低压或高压检测、短时高电流变化、线路电压周期测量以及相位电压与电流之间的角度等。利用两个串行接口SPI和I2C,可以与ADE7878通信,同时专用高速接口、高速数据采集(HSDC)端口可以与I2C配合使用,以访问ADC输出和实时功率信息。该器件还有两个中断请求引脚/IRQ0和/IRQ1,用来指示一个使能的中断事件已经发生。
当ADE7878遭遇盗窃篡改时,三种专门设计的低功耗模式可确保电能累计的连续性。
它提供40引脚LFCSP无铅封装。
应用
- 电能计量系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
技术文章 4
产品亮点 1
评估设计文件 1
器件驱动器 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADE7878ACPZ | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | ||
| ADE7878ACPZ-RL | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | ||
|
11月 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | ||
|
10月 28, 2013 - 13_0117 Mask Change for ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854 and Datasheet Update |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | ||
|
9月 18, 2012 - 12_0148 Minor Metal Mask Revision and Data Sheet Change for ADE7878, ADE7868, ADE7858 and ADE7854 |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | ||
|
11月 15, 2010 - 10_0238 Die Revision and Datasheet Changes for ADE7854, ADE7858, ADE7868, ADE7878 Products |
||
| ADE7878ACPZ | ||
| ADE7878ACPZ-RL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 基准电压源 2 | ||
| ADR3412 | 量产 | 微功耗、高精度1.2V基准电压源 |
| ADR280 | 量产 | 1.2 V超低功耗、高PSRR基准电压源 |
| 接口收发器 4 | ||
| ADM487E | 量产 | 5 V、128节点、±15 kV ESD保护、250kbps半双工收发器 |
| ADUM1250 | 量产 | 热插拔双向I2C隔离器 |
| ADUM2250 | 量产 | 热插拔双通道I2C® 隔离器,5kV |
| ADM2487E | 量产 | 2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压器驱动器(500 kbps) |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADE7878A | 量产 |
多相、多功能电能计量IC,可测量各相的有功和无功功率 |