AD8353
量产1 MHz 至2.7 GHz RF增益模块
- 产品模型
- 1
概述
- 固定增益:20 dB
- 工作频率:1 MHz至2.7 GHz
- 线性输出功率高达9 dBm
- 输入/输出在模块内部匹配到50 Ω
- 温度和电源稳定
- 噪声指数:5.3 dB
- 电源:3 V或5 V
AD8353是一款工作频率为1 MHz至2.7 GHz的宽带、固定增益、线性放大器。这款器件设计用于种类广泛的各种无线设备,包括蜂窝、宽带、CATV和LMDS/MMDS应用。
这些增益模块采用ADI公司的高性能、硅互补双极性工艺,在工艺、温度和电源变化时具有出色的稳定性。这款放大器是单端放大器,内部匹配到50 Ω,整个工作频率范围内的回波损耗高于10 dB。
当偏压为3 V并且电源和输出引脚之间接有一个外部射频抗流线圈时,AD8353可在900 MHz频率下提供9 dBm的线性输出功率,20 dB的增益。直流供电电流为42 mA。工作频率为900 MHz时,输出三阶交调截点(OIP3)高于23 dBm,工作频率为2.7 GHz时OIP3为19 dBm。
900 MHz频率下的噪声指数为5.3 dB。在900 MHz和2.7 GHz频率下反向隔离(S12)分别为−36 dB和−30 dB。
AD8353还可以采用5 V电源供电;采用5 V电源供电时,无需任何外部电感。在这些情况下,AD8353可在900 MHz频率下提供8 dBm的线性输出功率和20 dB的增益。直流供电电流为42 mA。工作频率为900 MHz时,OIP3高于22 dBm,工作频率为2.7 GHz时OIP3为19 dBm。900 MHz频率下的噪声指数为5.6 dB。反向隔离(S12)为−35 dB。
AD8353采用ADI公司专有的高性能、25 GHz、硅互补双极性IC工艺制造。AD8353采用外露焊盘式芯片级封装,可实现出色的热阻抗以及与地的低阻抗电气连接。这款器件的工作温度范围为−40°C至+85°C,还可提供评估板。
应用
- VCO缓冲器
- 通用Tx/Rx放大
- 功率放大器前置驱动器
- 低功耗天线驱动器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
产品亮点 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
产品亮点 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8353ACPZ-REEL7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 2mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 4, 2015 - 15_0048 Conversion of 2x3mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD8353ACPZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8353ACPZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 23, 2009 - 09_0041 ADWIL Fab XFCB2 Front End Manufacturing Change |
||
| AD8353ACPZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
S-参数 1
Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具ADIsimPLL™
ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。
打开工具ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具