ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD8066
量产高性能、145 MHz FastFET™运算放大器
- 产品模型
- 5
概述
- 通过汽车应用认证
- FET输入放大器
- 输入偏置电流:1 pA
- 低成本
- 高速:-3 dB带宽:145 MHz (G = +1)
- 压摆率:180 V/µs (G = +2)
- 低噪声
- 7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
- 0.6 fA/√Hz (f = 10 kHz)
- 宽电源电压范围:5 V 至 24 V
- 单电源、轨到轨输出
- 低失调电压:1.5 mV(最大值)
- 高共模抑制比:-100 dB
- 出色的失真特性
- 无杂散动态范围(SFDR):-88 dB (1 MHz)
- 低功耗:电源电流:每个放大器6.4 mA(典型值)
- 无相位反转
- 小型封装:SOIC-8、SOT-23-5和MSOP-8
AD8065/AD8066 FastFET™放大器均为电压反馈型放大器,提供FET输入,性能出色、易于使用。AD8065是单路放大器,AD8066是双路放大器。这些放大器采用ADI公司的专有XFCB工艺制造,工作噪声极低(7.0 nV/√Hz和0.6 fA/√Hz),输入阻抗非常高。
AD8065/AD8066具有5 V至24 V的宽电源电压范围,可采用单电源供电,带宽为145 MHz,适合各种应用。此外,这些放大器还具有轨到轨输出,使其功能更加多样化。
尽管成本很低,但这些器件仍能提供出色的整体性能。这些放大器的差分增益和相位误差分别为0.02%和0.02°,0.1 dB平坦度为7 MHz,堪称视频应用的理想之选。此外,这些器件具有180 V/μs高压摆率、出色的失真性能(1 MHz时无杂散动态范围(SFDR)为−88 dBc)、极高的共模抑制(−100 dB)和低输入失调电压(1.5 mV,预热条件下最大值)。AD8065/AD8066仅采用每个放大器6.4 mA的典型电源电流,能够驱动高达30 mA的负载电流。
AD8065/AD8066为高性能高速FET输入放大器,采用小型封装:SOIC-8、MSOP-8和SOT-23-5。额定工作温度范围为–40°C至+85°C工业温度范围。
AD8065WARTZ-REEL7完全通过汽车应用认证,额定工作温度范围为−40°C至+105°C扩展温度范围,最高电源电压范围仅为±5V。
应用
- 汽车驾驶员辅助系统
- 光电二极管前置放大器
- 滤波器
- ADC驱动器
- 电平转换
- 缓冲
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 6
3rd Party Solutions 1
产品选型指南 1
教程 13
模拟对话 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8066ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8066ARMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8066ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8066ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8066ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8066ARMZ | 量产 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 量产 | |
| AD8066ARZ | 量产 | |
| AD8066ARZ-R7 | 量产 | |
| AD8066ARZ-RL | 量产 | |
|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8066ARMZ | 量产 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8066ARMZ | 量产 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8066ARMZ | 量产 | |
| AD8066ARMZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD8066
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具功耗与芯片温度
该工具根据电源电压、环境温度、负载特性和封装热数据估算芯片温度和功耗。
打开工具VRMS/dBm/dBu/dBV计算器
功率测量和信号强度的标准单位之间的换算工具。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。