Добавить в Мастер Структурных Схем

AD7984:   18-битный, 1.33 MSPS 10,5 мВт АЦП импульсного радиоизлучения в MSOP/QFN корпусе

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7984 — это 18-битный АЦП последовательного приближения, который работает от одного источника питания, VDD. Он так же содержит маломощный высокоскоростной 18-битный АЦП и универсальный последовательный интерфейсный порт. На переднем фронте CNV AD7984 оцифровывает разностный сигнал между выводами IN+ и IN-. Напряжение на этих выводах обычно колеблется в противофазе относительно друг друга в диапазоне от 0 В до VREF. Опорное напряжение (REF) подаётся с внешнего источника и может отличаться от напряжения питания

SPI-совместимый последовательный интерфейс так же, при помощи SDI входа, позволяет последовательно подключать несколько АЦП к одной шине из трёх проводов. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки. Компонент совместим с 1,8 В, 2,5 В, 3 В, или 5 В логикой, при использовании раздельного питания видеовхода/видеовыхода.

TAD7983 поставляется в 10-выводном MSOP или 10-выводном QFN (LFCSP) корпусах и работает в диапазоне температур от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Оборудование с питанием от батарей
  • Системы сбора данных
  • Медицинские измерительные приборы
  • Системы сбора сейсмологических данных

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Разрешение 18 бит без пропуска кодов
  • Пропускная способность: 1.33 MSPS
  • Малая рассеиваемая мощность: 10.5 мВт при 1.33 MSPS
  • INL: ±2.25 LSB, макс.
  • Динамический диапазон: 99.7 дБ, тип.
  • Диапазон дифференциальных аналоговых входных сигналов: ±VREF, 0 В – VREF; VREF от 2.9 В до 5.0 В
    Возможен любой промежуточный диапазон
    Простой интерфейс с ADA4941
  • Конвейерная задержка отсутствует
  • Однополярное питание 2.5В, интерфейс с логикой 1.8 В/2.5 В/3 В/5 В
  • Последовательный интерфейс, совместимый с SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP
  • Поддержка цепочек из нескольких АЦП с последовательным опросом и индикатор занятости
  • 10-выводный корпус MSOP (габариты MSOP-8) и 10-выводный корпус QFN (LFCSP) 3 мм × 3 мм (габариты SOT-23)

Application Diagram for AD7984

Подобная продукция

High Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 14/16/18-Bit PulSAR ADCs

Of Note ...

Similar products include:
16-bit, 1 MSPS    AD7980
18-bit, 1 MSPS    AD7982
16-bit, 2.5 MSPS AD7985
18-bit, 2 MSPS    AD7986

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7984: 18-Bit, 1.33 MSPS PulSAR 10.5 mW ADC in MSOP/QFN Data Sheet (Rev A, 08/2010) (pdf, 707 kB) Технические описания PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) Статьи по применению PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) Статьи по применению PDF
AN-932: Power Supply Sequencing  (pdf, 95 kB) Статьи по применению PDF
AN-931: AN-931: Вопросы проектирования внешних схем интерфейса для АЦП PulSAR  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
Статьи по применению PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
Статьи по применению PDF
AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI  (pdf, 1594 kB) Статьи по применению PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) Статьи по применению PDF
Tested ADC Driver to PulSAR ADC Статьи по применению HTML
CN0269: 18-Bit, 1.33 MSPS, 16-Channel Data Acquisition System  (pdf, 1177 kB) Circuit Note PDF
CN-0033: Преобразование несимметричного сигнала при помощи дифференциального АЦП PulSAR AD7984  (pdf, 98 kB) Circuit Note PDF
The Data Conversion Handbook Руководства по проектированию HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) Обучение PDF
MT-002: Что означает критерий Найквиста для вашей системы с дискретными данными  (pdf, 152 kB) Обучение PDF
MT-001: Формула "SNR = 6.02N + 1.76 дБ" без тайн, и почему она так важна  (pdf, 94 kB) Обучение PDF
MT-074: Differential Drivers for Precision ADCs  (pdf, 249 kB) Обучение PDF
UG-340: Evaluation Board for the 10-Lead Family 14-/16-/18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 4636 kB) Руководства пользователей PDF
Voltage Reference Design for Precision Successive-Approximation ADCs
(Analog Dialogue, Volume 47 – June 2013)
Журнал Analog Dialogue HTML
Front-End Amplifier and RC Filter Design for a Precision SAR Analog-to-Digital Converter Технические статьи HTML
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
MS-2022: Seven Steps to Successful Analog-to-Digital Signal Conversion (Noise Calculation for Proper Signal Conditioning)  (pdf, 277 kB) Технические статьи PDF
MS-2124: Understanding AC Behaviors of High Speed ADCs  (pdf, 276 kB) Технические статьи PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
Технические статьи PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7984 IBIS Model Модели IBIS HTML
BeMicro FPGA Project for AD7984 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7984 FMC-SDP Interposer & Evaluation Board / Xilinx KC705 Reference Design FPGA HDL HTML
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
Сопутствующие компоненты

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7984 Recommended External Voltage References for the AD7984
  • For low drift, low noise and high current output applications, we recommend the ADR435 reference family.
  • For low drift, low noise and low dropout, we recommend the ADR445 reference family.
  • For low drift, low noise, low power, we recommend the ADR4550 reference family.
  • For driving the voltage reference input, we recommend the AD8031 or the AD8655 buffer amplifiers.

Recommended Digital Isolators for the AD7984

  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-AD7984-PMDZ Статус: Pre-Release Evaluation Board PMOD compatible form factor $ 27,00 Да - Контакты
SDP-PMD-IB1Z Статус: Prodn Evaluation Interposer Board PMOD to SDP w/ Power Supply $ 55,00 Да -
EVAL-AD7984SDZ Статус: Prodn Evaluation Board SDP Interface $ 99,00 Да -
EVAL-SDP-CB1Z Статус: Prodn Evaluation Controller Board SDP $ 99,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.