AD9213
推荐用于新设计12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器
- 产品模型
 - 2
 
概述
- 高瞬时动态范围
 - NSD
    
- -155 dBFS/Hz(10 GSPS时,-9 dBFS),170 MHz输入
 - -153 dBFS/Hz(10 GSPS时,-1 dBFS),170 MHz输入
 
 - SFDR:70 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
 - SFDR,H2和H3除外(最差其它杂散):89 dBFS(10 GSPS时,-1 dBFS),1000 MHz输入
 - 低功耗:在10 GSPS时,典型值<4.6 W
 - 集成输入缓冲器(6.5 GHz输入带宽)
    
- 1.4 V p-p满量程模拟输入(RIN = 50 Ω)
 - 过压保护
 
 
- 16通道JESD204B输出(最高16 Gbps的线路速率)
 - 多芯片同步功能,具有1采样精度
    
- 提供DDC NCO同步功能
 
 - 集成DDC
    
- 可选抽取系数
 - 16种profile设置,支持快速跳频
 
 - 支持高效AGC的快速超量程检测
 - 片内温度传感器
 - 片内负电压发生器
 - 低CER:<1 × 10−16
 - 12 mm × 12 mm、192引脚BGA-ED封装
 
AD9213是一款单通道、12位、6 GSPS/10.25 GSPS、射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz输入带宽。AD9213支持高动态范围频率和需要宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的时域应用。AD9213具有16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
AD9213实现了动态范围和线性度性能,同时功耗小于4.6 W(典型值)。该器件基于交错式流水线架构,采用专有校准和随机化技术,可以抑制混入其噪底的交错式杂散伪像。AD9213通过片内扰动和校准组合保持线性度性能,从而在各种输入信号条件下带来出色的无杂散性能。
要求更小瞬时带宽的应用可受益于AD9213的片内数字信号处理(DSP)能力,降低了输出数据速率以及为该器件提供支持所需的JESD204B通道数。DSP路径包括集成48位、数控振荡器(NCO)的数字下变频器(DDC),后接I/Q数字抽取器级,支持2倍或3倍抽取系数的可选抽取率。针对快速跳频应用,AD9213 NCO最多支持16种具有单独触发输入的profile设置,在较少的JESD204B通道数下支持宽监控频率范围。
AD9213支持包括NCO同步的样本精度多芯片同步。AD9213提供192引脚球栅阵列(BGA)封装,额定结温范围为-20°C至+115°C。
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 5
评估设计文件 1
视频 2
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 1
模拟对话 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| AD9213BBPZ-10G | 192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) | ||
| AD9213BBPZ-6G | 192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) | 
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 开关稳压器和控制器 2 | ||
| LTM4622A | 推荐用于新设计 | 双通道超薄 2A 或单通道 4A 降压型 DC/DC μModule 稳压器 | 
| 
                                                        
                                                            LTM4644 LTM4644-1  | 
                                                    具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器 | |
| 扇出缓冲器和分路器 1 | ||
| LTC6955 | 最后购买期限 | 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列 | 
| 时钟IC 2 | ||
| HMC7044 | 推荐用于新设计 | 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器 | 
| LTC6952 | 最后购买期限 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL | 
| 锁相环(PLL)频率合成器 1 | ||
| ADF4377 | 推荐用于新设计 | 带集成 VCO 的微波宽带频率合成器 | 
| 线性稳压器 5 | ||
| LT3042 | 推荐用于新设计 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR RF 线性稳压器 | 
| ADP7158 | 推荐用于新设计 | 
                                                         2 A、超低噪声、高PSRR、固定输出、RF线性稳压器  | 
                                                
| ADP1764 | 推荐用于新设计 | 4 A、低VIN、低噪声、CMOS线性稳压器 | 
| ADP172 | 推荐用于新设计 | 300 mA、低静态电流、CMOS线性稳压器 | 
| LT3045 | 推荐用于新设计 | 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器 | 
工具及仿真模型
AD9213 Remote Evaluation Tool
This tool gives users access to a live AD9213 evaluation board in an Analog Devices lab, connected to signal and clock generators, and an ADS8-V1EBZ FPGA board for data capture. The user is able to run tests on this remote lab bench to evaluate the AD9213 performance at any time, day or night. It is a great way to check performance of the product before, or in lieu of, purchase of an evaluation board. This tool can also be used to compare performance to a user-designed board.
打开工具IBIS 模型 1
AD9213 AMI Download
打开工具S-参数 1
软件与仿真 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。