シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG1219:  iCMOS® SPDT、低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用、±15 V/+12 V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG1219は、SPDTスイッチを内蔵するモノリシックiCMOS®デバイスです。EN入力は、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルするときに使います。ディスエーブルされると、すべてのチャンネルはスイッチ・オフされます。各スイッチはオンのとき等しく両方向に導通し、電源電圧までの入力信号レンジが可能です。各スイッチは、ブレーク・ビフォー・メーク・スイッチング動作を行います。

iCMOS (工業用CMOS)モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOS技術とバイポーラ技術とを組み合わせたものです。この技術は、他の高電圧では実現できなかったフットプリントで33 V動作が可能な広範囲な高性能アナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、高電源電圧に耐えると同時に、性能強化、大幅な消費電力削減、パッケージの小型化が可能になりした。

これらのマルチプレクサは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速セトリングを必要とするデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになっています。図 2 に示すように、デバイスの全信号範囲でチャージ・インジェクションが小さくなっています。また、iCMOS構造により消費電力が極めて尐ないため、携帯型機器とバッテリ駆動の計装機器に最適なデバイスになっています。

アプリケーション

  • 自動テスト装置
  • データ・アクイジッション・システム
  • バッテリ駆動のシステム
  • サンプル・アンド・ホールド・システム
  • オーディオ/ビデオ信号のルーティング
  • 通信システム
  • 特長と利点

    • フル信号範囲でのチャージ・インジェクション: 0.5 pC以下
    • オフ容量: 2.5 pF
    • 低リーク: 85℃で最大0.6 nA
    • オン抵抗: 120 Ω
    • 動作仕様: +12 V、±15 V
    • VL 動作仕様: +12 V、±15 V
    • 3 Vロジック互換入力
    • レールtoレール動作
    • 8ピンSOT-23パッケージを採用

    ADG1219機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG1219: 低容量、低チャージ・インジェクションのSOT-23を採用した±15 V/+12 V iCMOS SPST (Rev 0, 04/2008) (pdf, 1051 kB)  データシート PDF
    ADG1219: Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/12 V iCMOS SPDT in SOT-23 Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 691 kB)  データシート PDF
    AN-874: ADG12XXシリーズ・デバイスの±5V電源での動作と性能への影響  (pdf, 419 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-874: Operating the ADG12xx Series of Parts with 5 V Supplies and the Impact on Performance  (pdf, 206 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    ±10Vの世界を可能にするiCMOS技術 メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    スイッチ切り替え時に意図しない電圧出力が一瞬あらわれる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる