ADG1209: マルチプレクサ、4チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™
ADG1208とADG1209は、それぞれ8個のシングル・チャンネル入力と4チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのiCMOSアナログ・マルチプレクサです。ADG1208はA0、A1、A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に8個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1209は、A0とA1の2ビットのバイナリ・アドレス・ラインによっ ...続きを見る
ADG1209: マルチプレクサ、4チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™
製品概要
ADG1208とADG1209は、それぞれ8個のシングル・チャンネル入力と4チャンネルの差動入力で構成されるモノリシックのiCMOSアナログ・マルチプレクサです。ADG1208はA0、A1、A2の3ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン出力に8個の入力のうち1つをスイッチします。ADG1209は、A0とA1の2ビットのバイナリ・アドレス・ラインによって指定される1つのコモン差動出力に4個の差動入力のうち1つをスイッチします。この各デバイスに用意されているEN入力を使用して、デバイスをイネーブルまたはディスエーブルに設定することも可能です。ディスエーブル時には、全チャンネルがオフにスイッチされます。
iCMOS(工業用CMOS)モジュラー製造プロセスは、高電圧CMOS(相補型金属酸化膜半導体)技術とバイポーラ技術の両方を組み合わせて実現されたプロセスです。このプロセス技術の採用によって、前世代の高電圧IC製品では実現が不可能であった小型フットプリントで33V動作を実現する能力を備えた広範囲に及ぶ高性能アナログICの開発が可能になっています。従来方式のCMOSプロセスで製造されたアナログICとは異なり、iCMOSデバイスは高い電源電圧による動作が可能であり、これと同時に性能の向上、消費電力の大幅な低減、パッケージ・サイズの小型化を実現します。
これらのマルチプレクサは、容量と電荷注入量が非常に低く抑えられているので、低いグリッチと高速セトリングが要求されるデータ・アクイジションおよびサンプル&ホールドのアプリケーションに最適なソリューションです。しかも、スイッチング時間が高速化され、信号帯域幅が高いので、ビデオ信号のスイッチング動作にも適しています。さらに、iCMOS構造の採用によって、消費電力が非常に低く抑えられるため、携帯型およびバッテリ駆動の計測機器にも最適です。
- 日本語データシート Rev A, 04/2007 (pdf 519kB)
- 英語データシート Rev A, 04/2007 (pdf 477kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 2pFのオフ時容量
- 1pCの電荷注入
- 33Vの電源範囲
- 120Ωのオン抵抗値
- ±15V/12Vの電源に対して仕様を完全に規定
- 3Vロジック互換入力
- レールtoレール動作
- ブレーク・ビフォア・メイクのスイッチング動作
- 16ピンのTSSOPおよびサイズが4mm×4mmのLFCSPパッケージ
- 0.03µW(typ)未満の消費電力
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
マルチプレクサ、4チャンネル、低容量、±15V/12V、iCMOS™
Functional Block Diagram for ADG1209
| Part# | Sw/Mx Function x # | Interface Type | Input Latch | Ron (Ohms) | Is (OFF) | t transition | Supply V Guar Performance | Features | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG1404 | (4:1) x 1 | Parallel | No | 1.5 | 30pA | 150ns | Dual_(±15V), Dual_(±5V), Single_(+12V) | Chip Scale Pkg | 1.8 Ohm Max On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, 4:1, iCMOS Multiplexer | $2.83 |
| ADG1436 | (2:1) x 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 Ohm On Resistance, ±15 V/12 V/±5 V, iCMOS®, Dual SPDT Switch | $2.83 |
| AD8170 | (2:1) x 1 | Parallel | No | n/a | n/a | 9.1ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 250 MHz BW, Ultra-Fast Switching, 2:1 x 1 Buffered Analog Multiplexer w/ Adjustable Gain | $2.22 |
| AD8180 | (2:1) x 1 | Parallel | No | n/a | n/a | 14ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 930 MHz, 2:1 x 1 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable | $1.91 |
| AD8182 | (2:1) x 2 | Parallel | No | n/a | n/a | 10ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 780 MHz, 2:1 x 2 Buffered (G=+1) Analog Multiplexer with 10 ns Switching Speed & Output Disable | $2.72 |
| AD8188 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 3.6ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Output Buffers | $1.84 |
| AD8189 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 4ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 350 MHz Single-Supply (5 V) Triple 2:1 Analog CMOS Multiplexer w/ Gain=2 Buffers | $1.84 |
| AD8183 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 15ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 590 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.72 |
| AD8185 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 15ns | Dual_(±5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 320 MHz, 25 mA, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.72 |
| AD8186 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 3.6ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +1) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.62 |
| AD8187 | (2:1) x 3 | Parallel | No | n/a | n/a | 4ns | Single_(+5V) | On-Chip Buffer Amp(s) | 450 MHz, Single Supply, Triple 2:1 Buffered (Gain = +2) Analog Multiplexer w/ Buffer Output Disable | $2.62 |
| ADG774 | (2:1) x 4 | Parallel | No | 2.2 | 10pA | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | USB Compatible | 3 V/5 V, Wide Bandwidth Quad 2:1 Analog CMOS Mux | $1.47 |
| ADG774A | (2:1) x 4 | Parallel | No | 2.2 | 1pA | n/a | Single_(+3V), Single_(+5V) | USB Compatible | Low Voltage, 400 MHz, Quad 2:1 Analog CMOS Multiplexer with 3 nS Switching Time |