シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG839:  2:1MUX/SPDTスイッチ、0.35Ω、1.65V~3.6V、シングル、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG839は低電圧の単極/双投(SPDT)スイッチ構成のCMOS製品です。この製品は動作温度範囲の全域において0.6Ω以下という超低オン抵抗を提供します。ADG839は電源電圧1.8V、2.5Vおよび3.3Vそれぞれにおいて仕様を完全に規定しています。

それぞれのスイッチは、オン状態のとき、電源電圧までの入力信号に対して、どちらの方向に関しても非常に良好な導通が得られます。ADG839はブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。

ADG839は6ピンのSC70パッケージで供給します。

特長と利点

  • 1.65V~3.6Vの動作電圧
  • 非常に低いオン抵抗値:
    0.35Ω(typ)
    0.5Ω(max)@2.7V
  • 優れたオーディオ性能、非常に低い歪み性能:
    0.055Ω(typ)
    0.09Ω(max)のオン抵抗平坦性
  • 高い出力電流能力:
    300mAの連続電流
    500mAのピーク電流@3.3V
  • 車載用温度範囲:-40~+125℃
  • レールtoレールのスイッチング動作
  • 消費電力:<0.1µW(typ)

Functional Block Diagram for ADG839

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG839: 0.35 Ω CMOS 1.65 V to 3.6 V Single SPDT Switch/2:1 MUX Data Sheet (Rev 0, 11/2004) (pdf, 448 kB)  データシート PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG839 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG839 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG839YKSZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 500 $ 0.77 $ 0.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG839YKSZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.76 $ 0.62 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG839YKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.76 $ 0.63 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる