RF差動アンプ

アナログ・デバイセズのRF差動アンプは、高精度と高速の両方に対応するよう構成されています。RF差動アンプは、シングルエンド入力からコンプリメンタリ差動出力、または差動入力から差動出力のプロセスを可能にします。差動出力は、低電源で最大の信号を得るために、従来のアンプの2倍の出力信号を可能にします。
Viewing:

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成